TIDA-00913

TIDA-00913

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00913 implementa un inversor trifásico GaN de 48 V/10 A con detección de corriente de fase de precisión en línea basada en derivación para un control preciso de accionamientos de precisión, como los servoaccionamientos. Uno de los mayores desafíos de la detección de corriente de fase en línea basada en derivación son los altos transitorios de tensión de modo común durante la conmutación PWM. El amplificador de detección de corriente bidireccional INA240 supera este problema con el rechazo del PWM mejorado. El diseño de referencia proporciona una tensión de salida de 0 a 3.3 V, escalada a ±16.5 A con una tensión media de 1.65 V para una alta exactitud de corriente de fase en todo el rango de temperaturas. El TIDA-00913 ofrece una interfaz compatible con TI BoosterPack para conectarse a un kit de desarrollo C2000 MCU LaunchPad™ para facilitar la evaluación del rendimiento.

Funciones
  • Inversor GaN trifásico con amplio rango de tensión de entrada de 12 V a 60 V, con corriente de salida de 7 Arms por fase y detección de corriente de fase no aislada.
  • Detección precisa de corriente de fase en línea con derivación de 5 mΩ, rango de escala total de ±16.5 A y rango nominal de ±10 A.
  • Detección de corriente de fase de precisión alta en el rango de temperatura de –25 °C a 85 °C. Exactitud no calibrada <±0.5 %; exactitud calibrada <±0.1 %.
  • Reducción de costos del sistema mediante un amplificador de detección de corriente no aislado INA240 con rechazo de modo común de CA superior que funciona con frecuencias de conmutación PWM de hasta 100 kHz.
  • Reducción en la BOM y diseño sencillo gracias al amplificador sensor de corriente bidireccional INA240 de derivación cero, que se conecta directamente a un ADC de 3.3 V.
  • Interfaz compatible con TI BoosterPack con E/S de 3.3 V para facilitar la evaluación del rendimiento con un kit de desarrollo LaunchPad™ MCU C2000.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCE8A.PDF (4873 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROJ9.PDF (554 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROJ8.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROK1.ZIP (5637 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCV2.ZIP (1217 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROK0.PDF (2814 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROJ7.PDF (830 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA240 — Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -4 V a 80 V con rechazo PWM mej

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5018 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG5200 — Etapa de potencia de medio puente GaN de 80 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38691 — Regulador de voltaje de baja caída de 500 mA y 10 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP302-Q1 — Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

BOOSTXL-3PHGANINV — Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en línea basado en derivación

El diseño de referencia TIDA-00913 implementa un inversor trifásico GaN de 48 V/10 A con detección de corriente de fase de precisión en línea basada en derivación para un control preciso de accionamientos de precisión, como los servoaccionamientos. Uno de los mayores desafíos de la detección de (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02018 — Diseño de referencia universal de control de motores para dispositivos microcontroladores (MCU) basa
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-3PHGANINV — Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en línea basado en derivación

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02018 — Diseño de referencia universal de control de motores para dispositivos microcontroladores (MCU) basa
Placa de evaluación

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

El diseño de referencia TIDA-00913 implementa un inversor trifásico GaN de 48 V/10 A con detección de corriente de fase de precisión en línea basada en derivación para un control preciso de accionamientos de precisión, como los servoaccionamientos. Uno de los mayores desafíos de la detección de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDCCV3 — TIDA-00913_InstaSPIN-FOC_F28069M_Example_Code Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en

TIDCCV3 — TIDA-00913_InstaSPIN-FOC_F28069M_Example_Code Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/11/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccv3 or www.ti.com/lit/xx/tidccv3/tidccv3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCV3. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 7
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 48V 3Phase Inverter w/ Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sense Ref Design (Rev. A) 7/04/2017
Guía de selección Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20/09/2021
Informe Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 17/06/2020
Artículo técnico GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 18/09/2017
Informe Enabling robots to achieve new levels of factory automation 21/03/2017
Artículo técnico Five benefits of enhanced PWM rejection for in-line motor control PDF | HTML 8/11/2016
Artículo técnico What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 7/11/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos