TIDA-00202

TIDA-00202

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00202 implementa una interfaz híbrida analógica y digital industrial compatible con EMC para un codificador de posición HIPERFACE. Se utiliza un transceptor de alimentación 3.3 V de RS485 V con protección IEC-ESD e IEC-EFT para el canal de parámetros bidireccional. Para el canal de señal analógica sin/cos, se ofrecen dos opciones que proporcionan flexibilidad para la conexión a procesadores con y sin ADC integrado o redundancia mediante el uso simultáneo de ambas opciones. La primera opción cuenta con un ADC doble de 12 bits totalmente diferencial con salida SPI, mientras que la segunda opción cuenta con una entrada diferencial doble con salida analógica de un único extremo (de 0 a 3.3 V). El diseño cuenta con una entrada 24 V compatible con la industria con un amplio rango desde 16 V hasta 36 V. La fuente de alimentación del codificador se puede configurar de 7 V a 12 V (11 V predeterminado) y ofrece protección contra cortocircuitos. Un conector de I/O de 3.3 V con señales analógicas y lógicas proporciona una interfaz sencilla para un procesador host con núcleo IP maestro HIPERFACE. Para una evaluación rápida, hay disponible un ejemplo de firmware para una MCU C2000™ Piccolo que calcula la posición angular absoluta y la muestra a través de un puerto COM virtual.

Funciones
  • Interfaz compatible con EMC para codificadores de posición HIPERFACE con canal de parámetros bidireccional digital de hasta 38 400 baudios y canal analógico Sin/Cos con un ancho de banda mínimo de 150 kHz.
  • Transceptor RS485 semidúplex con suministro de 3.3 V, con 12 kV IEC-ESD y 4 kV IEC-EFT.
  • Opción de ruta de señal doble para señales seno y coseno con ADC doble de 12 bits con salida SPI o salida analógica doble (de 0 a 3.3 V) para ofrecer flexibilidad de conexión a MCU con y sin ADC integrado.
  • Interfaz de procesador de host (3.3 V I/O) para facilitar la conexión al MCU como C2000™ para el HIPERFACE Master.
  • Firmware de ejemplo en MCU C2000™ Piccolo para calcular y mostrar el ángulo absoluto interpolado desde los codificadores de posición HIPERFACE.
  • Diseñado para cumplir con la inmunidad EMC para ESD, ráfagas transitorias rápidas y sobretensiones con niveles según IEC61800-3.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB64A.PDF (2851 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJH3.PDF (357 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJH2.PDF (39 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJH5.ZIP (5817 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBL4.ZIP (2025 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJH4.PDF (4668 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJH1.PDF (1280 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3202 — Comparador doble de 5.5 V, alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5401 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560200 — Regulador reductor sincrónico de 17 V de entrada y 500 mA en SOT-23 con Advanced Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4531A — Amplificador diferencial completo de potencia ultrabaja, RRO

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2954 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7254 — ADC SAR diferencial de muestreo simultáneo, 12 bits, 1 MSPS, doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD72 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 250 kbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1.5 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

El diseño de referencia TIDA-00202 implementa una interfaz híbrida analógica y digital industrial compatible con EMC para un codificador de posición HIPERFACE. Se utiliza un transceptor de alimentación 3.3 V de RS485 V con protección IEC-ESD e IEC-EFT para el canal de parámetros bidireccional. Para (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBL5 — TIDA-00202 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE

TIDCBL5 — TIDA-00202 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/12/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbl5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbl5/tidcbl5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBL5. Please update any bookmarks accordingly.

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-00202 Simulation

TIDM038.ZIP (271 KB) - Diseño de referencia TINA-TI
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE

TIDA-00202 Simulation

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 16/08/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE
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
* Guía de diseño Interface to a HIPERFACE Position Encoder Design Guide (Rev. A) 3/03/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00176 — Diseño de referencia de interfaz para codificadores Sin/Cos con interpolación de posición de alta TIDA-00177 — Diseño de referencia de la interfaz de dos cables para un codificador HIPERFACE DSL® TIDA-00180 — Fuente de alimentación con tensión de salida programable y protección de interfaces del codificador

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos