TIDA-050027

TIDA-050027

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-050027 es una solución de distribución de potencia para plataformas de televisión (TV). Al proporcionar una configuración que emula carriles de tensión y periféricos comunes, este diseño se puede utilizar como diseño de referencia en múltiples arquitecturas de potencia de TV, incluidos televisores LCD y OLED. En la entrada se utiliza un fusible electrónico para la protección de cortocircuito, mientras que los convertidores buck de alta eficiencia proporcionan la potencia necesaria para el carril del núcleo, los carriles siempre conectados y los carriles periféricos. Además, para determinados periféricos, los reguladores de caída baja (LDO) de baja IQ proporcionan carriles de potencia digital limpia. Además de estos interruptores de carga de componentes de potencia controlan la tensión con velocidades de subida controladas para permitir la secuencia de potencia y el ahorro de energía. Además, los interruptores de carga integrados ofrecen autoprotección mientras reducen la cantidad de componentes en la lista de materiales y el tamaño de la solución.

Funciones
  • La distribución de potencia completa para carriles de TV comunes permite una selección adecuada de interruptores de carga, convertidores buck y LDO en el diseño del sistema
  • Convertidores buck de alta eficiencia con respuesta transitoria rápida y menor cantidad de componentes en la lista de materiales (para un tamaño de solución más compacto
  • Las funciones de protección integradas mejoran la fiabilidad para prolongar la vida útil del sistema
  • Desconectar las cargas que no se utilicen aumenta la eficiencia del sistema y reduce la corriente de espera
  • Los interruptores de carga ofrecen una solución de menor tamaño y un menor recuento de componentes en comparación con las soluciones con FET discretos
Opciones de tensión de salida TIDA-050027.1 TIDA-050027.2 TIDA-050027.3 TIDA-050027.4 TIDA-050027.5
Tensión de entrada (Min) (V) 12 12 5 5 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 16 5 5 3.3
Tensión de salida (Nom) (V) 5 1 1.5 3.3 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4 6 2 1 1
Potencia de salida (W) 20 6 3 3.3 1.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEO4B.PDF (7346 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZM8A.PDF (222 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZM7A.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM330.ZIP (1199 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFG1A.ZIP (974 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZM9A.PDF (1237 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZM6A.PDF (386 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV62568 — Convertidor buck reductor de alta eficiencia de 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulados SOT

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62569A — Convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A con PWM forzado en encapsulado SOT

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS564201 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 4 A en Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS566250 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A, con control VID

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV755P — Regulador de tensión de caída baja, IQ baja, PSRR alta y 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV759P — Regulador de tensión de ultrabaja caída, ajustable, de alta precisión, baja IQ, de 1 A, con activaci

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22810 — Interruptor de carga, 18 V, 3 A, 79 mΩ, c/ tiempo de ascenso y descarga de salida ajustables

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22919 — Interruptor de carga de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ con descarga de salida ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22975 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, descarga de salida opc

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS25221 — Interruptor de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.275-2.7 A Interruptor de alimentació

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TLV809E — Supervisor de tensión de baja potencia (IC de reinicio), con salida activa-baja y con inserción y

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2595 — eFuse de 0.5 4 A, 2.7 V a 18 V, 34 mΩ, con protección contra sobretensión en un paquete WSON pequ
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
* Guía de diseño Multi-rail TV Power Supply Ref Design With Flexible Partitioning (Rev. B) 11/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos