UCC27423-4-5-Q1EVM

UCC27423-4-5-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM UCC2742xQ1 es un módulo de evaluación MOSFET doble de alta velocidad que proporciona una plataforma de pruebas para un arranque rápido y sencillo del controlador UCC2742xQ1. Alimentado por una única fuente de alimentación externa de 4 V a 15 V y con un conjunto completo de puntos de prueba y puentes. Todos los dispositivos tienen líneas de entrada y salida independientes y comparten una conexión a tierra común. Se proporcionan funciones de habilitación (ENBL) para lograr un mejor control del funcionamiento de las aplicaciones del controlador; las señales de control de los dispositivos pueden habilitarse o deshabilitarse mediante el mismo pin de habilitación.

Funciones
  • Tres dispositivos diferentes UCC2742x-Q1
  • Entradas de señal independientes
  • Pin de habilitación común
  • Compatibilidad con FET de salida

  • UCC24723-4-5-Q1EVM

Drivers del lado de tierra
LM5110 — 5A/3A dual-channel gate driver with 4V UVLO, dedicated input ground and shutdown input LM5111 — 15V VDD, 3A/5A dual-channel low-side gate driver with 3V UVLO LM5112 — 15V VDD, 3A/7A single-channel low-side gate driver with 3V UVLO and dedicated input ground TPS2811 — Controlador de puerta de doble canal de 2 A/2 A con 2 controladores de inversión y regulador interno TPS2812 — Controlador de puerta de doble canal de 2 A/2 A con regulador interno TPS2813 — Controlador de puerta de doble canal de 2 A/2 A con un controlador de inversión y un controlador sin UCC27323 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada inversa doble UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob UCC27324-Q1 — Automotive, 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input UCC27325 — Control. de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada inversa/no invers UCC27423 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada inversa doble UCC27424 — Controlador de compuerta de lado bajo doble, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa doble UCC27424-Q1 — Contr. compuerta lado bajo, doble canal 5 A/5 A, VDD 16 V, autom., comp. y entrada no inversa doble UCC27425 — Control. de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5A, con entrada inversa/no inversa UCC27444 — Contr. puerta de lado bajo de dob. canal, VDD 20 V, 4 A/4 A, capacidad de entrada −5 V y hab. UCC27444-Q1 — Contr. puerta autom., lado bajo de dob. canal, VDD 20 V, 4 A/4 A, capacidad de entrada −5 V y hab. UCC27523 — Controlador de comp. lado bajo y doble can. 20 V VDD, 5 A/5 A con UVLO 4 V, entradas inver. y comp. UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability UCC27524A-Q1 — Contr. compuerta lado bajo, doble canal 5 A/5 A, VDD 20 V, UVLO 4 V, capacidad de entrada −5 V, auto UCC27525 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and inverting/noninverting input UCC27528 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO, CMOS inputs and enable UCC27528-Q1 — Automotive. 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and CMOS inputs UCC37323 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5A, con entrada inversa doble UCC37325 — Control. de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada inversa/no invers

 

Monitores y equilibradores de batería
EMB1412 — Controlador de puerta MOSFET
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27423-4-5-Q1EVM — Módulo de evaluación (EVM) UCC2742xQ1 de controladores MOSFET dobles de lado bajo, alta velocidad y 4 A con activación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27423-4-5-Q1EVM — Módulo de evaluación (EVM) UCC2742xQ1 de controladores MOSFET dobles de lado bajo, alta velocidad y 4 A con activación
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
* EVM User's guide UCC27423-4-5-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 16/04/2018
Certificado UCC27423-4-5-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos