Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CC256X-REPORTS

Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 5.20.00.00
Fecha de publicación: 14/04/2021
Productos
Productos Wi-Fi
CC2564 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR), baja energía (LE) y ANT CC2564C — Transceptor Bluetooth® de modo dual calificado conforme a Bluetooth Core 5.1 CC2564MODA — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica, velocidad de datos mejorada, módulo de baja energía (LE) con an CC2564MODN — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica (BR), velocidad de datos mejorada (EDR), módulo de baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-CC2564MODA — Módulo enchufable BoosterPack™ de encadenamiento con sensores de temperatura TMP107 CC2564MODAEM — Módulo Bluetooth® CC2564 de modo dual con placa de evaluación de antena integrada CC2564MODNEM — Placa de evaluación de módulo Bluetooth® de modo dual CC2564 CC256XCQFN-EM — Módulo de evaluación de controlador Bluetooth® de modo dual CC2564C

Documentación

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

Información de la versión

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

Novedades

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules