GAPW-3P-ANTENNA

GAPW-3P-ANTENNA

提供元: Gapwaves
ご注文はこちら

概要

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP solutions. We support multi-chip solutions. Gapwaveguides enable easy assembly, due to relaxed tolerance requirements and no soldering. We provide complete automotive band coverage 76-81 GHz. The technology also supports 60 GHz and can extend beyond 100 GHz. 

  • Customized antennas for automotive radars
  • High resolution radar solutions
  • Design partner and supplier

Gapwaves offers Multi-Layer Waveguides (all metal solution) and Injection Molded Waveguides. 

特長
  • High efficiency with wide FoV or high gain solutions
  • Contact-free transition to PCB and LoP
  • Supporting dense PCB and LoP to Waveguide transition
  • Thinnest possible waveguide antenna, below 1 mm
  • All metal solution available, enabling thermal handling and EMC shielding
  • Supporting single- and multi-chip solutions, even beyond 100 channels
  • Single-Layer Solutions for lowest cost and Multi-Layer Solutions to optimize routing
     
産業用ミリ波レーダー センサ
IWR1443 — マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1642 — DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1843 — DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 産業用レーダー センサ IWR1843AOP — 産業用、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ IWR2243 — 産業用、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) IWR2944 — DSP とマイコンとイーサネット内蔵、シングルチップ、76GHz ~ 81GHz 産業用高性能レーダー IWR6443 — マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843 — 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWRL1432 — シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、産業用ミリ波レーダー センサ IWRL6432 — シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

 

車載ミリ波レーダー センサ
AWR1243 — 車載、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) AWR1443 — マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1642 — DSP とマイコンを統合したシングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1843 — DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合、シングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1843AOP — 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR2243 — 車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) AWR2544 — 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ AWR2944 — 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) AWR2944P — 車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー AWR6443 — 車載、マイコンとレーダー アクセラレータ内蔵、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、レーダー センサ AWR6843 — DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ AWRL1432 — シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ AWRL6432 — シングル チップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、車載ミリ波レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Gapwaves

購入と開発の開始

Third-party accessory

GAPW-ANTENNA — Gapwaves custom-made waveguide antenna technology

サポート対象の製品とハードウェア

GAPW-ANTENNA — Gapwaves custom-made waveguide antenna technology

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Gapwaves。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。