ISO64XX-WB-EVM

ISO64XX-WB-EVM

ご注文はこちら

概要

ISO64xx ワイドボディ (WB) パッケージの評価基板 (EVM) を使用すると、デバイス性能を評価して、絶縁型システムの開発と分析を迅速に実施できます。この評価基板は、以下のような各種ワイドボディ パッケージを使用した、シングル チャネル、デュアル チャネル、クワッド チャネル、6 チャネルのデジタル アイソレータ デバイス ISO64xx の評価をサポートしています:8 ピン WB SOIC (DWV)、12 ピン WB SOIC (DFP)、16 ピン WB SOIC (DW)、16 ピン WB SOIC (DFP)、20 ピン WB SOIC (DFP)。

特長
  • ISO64xx デバイス ファミリの包括的評価向けプラットフォーム
  • 切り離し式の設計を採用し、基板のフットプリントを容易に切り離し可能
  • テスト ポイントとジャンパのオプション
  • 基本的な変更に対応できるように複数の受動部品とフットプリントを確保
  • 堅牢な絶縁バリア
デジタル アイソレータ
ISO6020 — 0.5mA / チャネル Icc 搭載、200Mbps、低消費電力、伝搬遅延、強化絶縁型 2 チャネル、2/0 デジタル アイソレータ ISO6021 — 0.4mA / チャネル Icc 搭載、200Mbps、低消費電力、伝搬遅延、強化絶縁型 2 チャネル、1/1 デジタル アイソレータ ISO6040 — 低消費電力、高帯域幅、4 チャネル、順方向 4/逆方向 0、強化型デジタルアイソレータ ISO6041 — 0.4mA / チャネル Icc 搭載、200Mbps、低消費電力、伝搬遅延、強化絶縁型 4 チャネル、3/1 デジタル アイソレータ ISO6042 — 低消費電力、高帯域幅、4 チャネル、順方向 2/逆方向 2、強化型デジタルアイソレータ ISO6061 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6062 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6063 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6420 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 2 チャネル、2/0、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6420-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 2 チャネル、2/0、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6421 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 2 チャネル、1/1、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6421-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 2 チャネル、1/1、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6440 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、4/0、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6440-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、4/0、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6441 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、3/1、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6441-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、3/1、250kV/μμs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6442 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、2/2、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6442-Q1 — 車載、堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、2/2、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6462 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 6 チャネル、4/2、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ ISO6463 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 6 チャネル、3/3、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx ワイドボディ パッケージの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx ワイドボディ パッケージの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

ISO64XX-WB-EVM-DOC-CERT — ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx ワイドボディ パッケージの評価基板

ISO64XX-WB-EVM-DOC-CERT — ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/21
ハードウェア開発
評価ボード
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx ワイドボディ パッケージの評価基板

リリース情報

ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO64XX - ワイドボディ デジタル アイソレータ評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ