LDC1000EVM

インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き

LDC1000EVM

購入

概要

The LDC1000EVM (Evaluation Module) demonstrates the use of inductive sensing technology to sense and measure the presence, position or composition of a conductive target object. The module includes an example of a PCB sensor coil. An MSP430 microcontroller is used to interface the LDC to a host computer.

This module is designed to provide the user with maximum flexibility for system prototyping. It is perforated at two locations: one, between the PCB sensor coil (LC tank) and the LDC1000 IC, and another, between the LDC1000 IC and the MSP430 interface. The first perforation gives the user the option to snap off the PCB coil from the module and experiment with custom sensor coils. The second perforation allows the user to connect the LDC1000+Sensor to a different microcontroller system or use multiple such sensors in one system.

An accompanying GUI allows for maximum flexibility and experimentation but the EVM also indicates basic conductor detection with an on-board LED.

特長
  • Two board perforations: provide maximum evaluation and system design flexibility
  • Includes an example of a PCB sensor coil
  • Operates standalone or via PC
  • Accompanying GUI for quick concept demonstration and data capture
  • EVM design accelerates prototyping of end application
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001 5V、16 ビット Rp (並列抵抗)、24 ビット L (インダクタンス) 分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LDC1000EVM — インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 24 2 2019

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 温度センサ搭載、±3%、低消費電力、デジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
シグナル・コンディショナ
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 評価モジュール LDC2114EVM LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNOR013.ZIP (3809 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LDC1000/LDC1001/LDC1041/LDC1051 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019年 11月 15日
証明書 LDC1000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート LDC1000 温度補償 最新英語版 (Rev.A) 2014年 2月 3日
その他の技術資料 センサ革命 2013年 9月 10日
その他の技術資料 LDC1000 EVM Quick Start Guide 2013年 9月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ