LM98640CVAL

LM98640CVAL

ご注文はこちら

概要

The LM98640CVAL Board is designed to allow quick evaluation and design development of National Semiconductor's LM98640QML Analog Front End. This development board is designed to function in several different configurations.

The primary configuration connects the LM98640QML evaluation board to National Semiconductor's Wavevision 5 Data Capture Board (WV5). The AFEval software is used to communicate to the LM98640QML's SPI port as well as retrieve Data Output from the device for display or external analysis. The present revision of the WV5 board is limited to 30k samples per channel. Future revisions will allow for very deep memory capture (up to 8MB total).

The LM98640QML evaluation board also comes with an auxiliary adapter card. This card allows the LM98640QML output to be routed to one of three connectors for external data capture and analysis. To facilitate this configuration, a Total Phase Aardvark I2C/SPI Host Adapter is supplied to perform the SPI communication using the AFEval tool. A PCB footprint for and external clock oscillator is provided on board to allow testing without the need of an external clock source. An SMA connection is available for connecting an external clock source when a variable frequency may be desired.

The power supply for the LM98640QML and surrounding circuitry can be made through the WV5 board or from external bench top supplies when the WV5 board is not being implemented. The CCD signal inputs are made via SMD type connections. The signals can be routed directly to the AFE, AC coupled, emitter follower buffered, or sent into a video multiplexer to create a CCD type signal from a non CCD source.

CCD/CIS 画像処理 AFE
LM98640QML-SP — 耐放射線特性、QML-V、デュアル チャネル、14 ビット、40MSPS アナログ フロント エンド、LVDS 出力
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. Order LM98640CVAL
  2. Download the LM98640CVAL user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

LM98640CVAL — Dual Channel, 14-Bit, 40 MSPS Analog Front End with LVDS Output

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM98640CVAL — Dual Channel, 14-Bit, 40 MSPS Analog Front End with LVDS Output

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC08D1020 — 8 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC08D1520 — 8 ビット、デュアル 1.5GSPS またはシングル 3.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10D1000 — 10 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10D1500 — 10 ビット、デュアル 1.5GSPS またはシングル 3.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10DV200 — デュアル チャネル、10 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADC12D1000 — 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1000RF — 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600 — 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600RF — 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12D1800 — 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1800RF — 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D500RF — 12 ビット、デュアル 500MSPS またはシングル 1.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D800RF — 12 ビット、デュアル 800MSPS またはシングル 1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC14DC080 — デュアルチャネル、14 ビット、80MSPS、1.0GHz の入力帯域幅、A/D コンバータ (ADC) ADC16DV160 — デュアルチャネル、16 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC16V130 — 16 ビット、130MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC12D1600RB — 12 ビット、デュアル 1.6/1.8GSPS またはシングル 3.2/3.6GSPS ADC リファレンス ボード LM98640CVAL — 2 チャネル、14 ビット、40MSPS アナログ・フロント・エンド、LVDS 出力 WAVEVSN-BRD-5.1 — WaveVision 5 データ・キャプチャ・ボード・バージョン 5.1

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2019/04/04
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC08D1020 — 8 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC08D1520 — 8 ビット、デュアル 1.5GSPS またはシングル 3.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10D1000 — 10 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10D1500 — 10 ビット、デュアル 1.5GSPS またはシングル 3.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10DV200 — デュアル チャネル、10 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADC12D1000 — 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1000RF — 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600 — 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600RF — 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12D1800 — 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1800RF — 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D500RF — 12 ビット、デュアル 500MSPS またはシングル 1.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D800RF — 12 ビット、デュアル 800MSPS またはシングル 1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC14DC080 — デュアルチャネル、14 ビット、80MSPS、1.0GHz の入力帯域幅、A/D コンバータ (ADC) ADC16DV160 — デュアルチャネル、16 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC16V130 — 16 ビット、130MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC12D1600RB — 12 ビット、デュアル 1.6/1.8GSPS またはシングル 3.2/3.6GSPS ADC リファレンス ボード LM98640CVAL — 2 チャネル、14 ビット、40MSPS アナログ・フロント・エンド、LVDS 出力 WAVEVSN-BRD-5.1 — WaveVision 5 データ・キャプチャ・ボード・バージョン 5.1

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac002 or www.ti.com/lit/xx/snac002e/snac002e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC002. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM98640CVALGUI — GUI Software for LM98640CVAL

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LM98640CVAL — 2 チャネル、14 ビット、40MSPS アナログ・フロント・エンド、LVDS 出力

LM98640CVALGUI — GUI Software for LM98640CVAL

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/07/06
ハードウェア開発
評価ボード
LM98640CVAL — 2 チャネル、14 ビット、40MSPS アナログ・フロント・エンド、LVDS 出力

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac063 or www.ti.com/lit/xx/snac063/snac063.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC063. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM98640CVAL Evaluation Board User’s Guide 2012/01/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
WAVEVSN-BRD-5.1 — WaveVision 5 データ・キャプチャ・ボード・バージョン 5.1

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ