PMP41114

概要

このリファレンス デザインは、各種 GaN スイッチを搭載したデジタル制御 3.6kW、54V 単相 AC/DC 整流器です。このデザインは、標準的なフォーム ファクタを採用したモジュール型ハードウェア システム向けの共通冗長電源 (M-CRPS) を提示します。入力段では単相トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) が選択され、出力段ではフルブリッジ同期整流器 (FB SR) 付きのフルブリッジインダクタ-インダクタ-コンデンサ (FB LLC) コンバータが選択されます。LLC 段の効率は半分負荷時に 98.5% を達成し、PFC 段の効率は半負荷時に 98.92% を達成します。

特長
  • サーバー電源向けシステムのリファレンス デザインです
  • 3.6kW、54V 出力、185mm×73.5mm×40mm (ケースを含む)
  • どの GaN スイッチも、80 以上のチタン効率を達成しています
  • PCB 巻線を採用した超小型の LLC モジュール
  • Open Compute Project (OCP) M-CRPS 規格を使用したフル機能のデモ
出力電圧オプション PMP41114.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 54
Iout(最大)(V) 67
出力電力(W) 3618
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC^Full Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT436.PDF (1050 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDZ4.PDF (510 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDZ6.ZIP (359 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDZ5.ZIP (92733 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGW5.ZIP (5419 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDZ3.PDF (3644 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDZ2.PDF (403 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

XTR111 — 3V ~ 15V のレギュレータ搭載、抵抗で設定可能な I/O 比、電圧/電流コンバータ / トランスミッタ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3100R017 — ドライバ内蔵、100V、1.7mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3522R030 — ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3650R025 — ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、650V、25mΩ、TOLL パッケージの GaN FET

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1100 — 外部リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1133 — AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-2 — 6V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FETコントローラ

データシート: PDF
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F280023 — 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F280039C — C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES、CAN-FD

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 3.6kW, 54V, Single-Phase, AC-to-DC Rectifier Reference Design With all GaN Switches PDF | HTML 2025/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ