PMP4496

概要

PMP4496 は、USB Type-C デュアル ロール ポート (DRP) を 1 つ備えたモバイル バッテリのリファレンス デザインです。シンクまたはソースとして機能します。接続された外部デバイスに応じて、役割が自動的に決定されます。充電時間を節約するため、高速充電器入力もサポートされています。

特長
  • True DRP Type C ポート
  • 急速充電器入力に対応
  • 自動ロール検出
  • 大電流放電
  • 高集積と低 BOM
  • 小型サイズ: 47.8mmx18.2mm
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBD0.PDF (1528 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK17.PDF (82 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK18.ZIP (505 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK16.PDF (233 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25895 — 高入力電圧と HVDCP (高電圧専用充電ポート) に対応、3.1A の電流増幅機能搭載、I2C、1 セル、5A、降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ プロテクタ

BQ2970 — リチウムイオン (Li-ion) とリチウムポリマ (Li-Po) 向け、高度なシングル セル バッテリ プロテクタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61235P — 8A のバレー電流、5.1V の固定出力電圧、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704 — 150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332 — 4KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
MOSFET

CSD17483F4 — ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — 2mm x 2mm の SON、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD83325L — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、デュアル LGA、5.9mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3USB221 — シングル イネーブル搭載、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
USB-A コントローラ

TPS2514A — USB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML
USB-C コントローラ

TUSB320LI — USB タイプ-C 構成のチャネル ロジックおよびポート制御

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4496 Test Results 2015/12/21

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP11536 — 高速チャージャ入力対応 USB Type-C DFP + 5V2A 外付けバッテリのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ