TIDA-00234

TIDA-00234

設計ファイル

概要

TIDA-00234 XAUI - SFI リファレンス デザインは、複数の 10G イーサネット準拠光 (SFP+) ポートを搭載するイーサネット スイッチやルータなどの、エンタープライズおよび通信事業者向けネットワーク機器を対象としています。このリファレンス デザインには、同カテゴリで最もコンパクトかつ低消費電力の デュアル チャネル XAUI - SFI トランシーバである TLK10232 が搭載されています。このリファレンス デザインでは、TLK10232 が生成する高速信号 (最大 10Gbps) に、SMA コネクタまたは SFP+ 光モジュール ケージに装着した SFP+ モジュールを介してアクセスできます。さらに、CDCM6208 デバイスも搭載されており、顧客システムにクロックが用意されていない場合やシステムのジッタ要件を満たさない場合でも、TLK10232 に対して極めて低ジッタのクロック入力を提供できます。

特長
  • 高速信号 (最大 10Gbps) へのアクセスを可能にする SFP+ 光モジュール ケージを搭載したデュアル チャネル XAUI-SFI リファレンス デザイン
  • 高速側から回復した外部ジッタ クリーニング済みクロックを含む、柔軟なクロック構成をサポート
  • TLK10232 を搭載しており、クロスポイント機能を備えた唯一のデュアル チャネル XAUI - SFI トランシーバであるほか、以下の特長も備えています:
    • 同カテゴリのデバイス中で最小のフットプリント (13 × 13mm) を実現
    • チャネルあたり最小消費電力 (チャネル当たり公称 800mW)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU347.PDF (512 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR624.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC426.ZIP (1083 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC427.ZIP (4165 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR623.PDF (411 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック バッファ

CDCLVP1204 — 低ジッタ、2 入力、選択可能な 1:4 ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM6208 — 2:8、超低消費電力、低ジッタ クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6424 — 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、24 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702 — イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74401 — 3A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
その他のインターフェイス

TLK10232 — クロスポイント スイッチ搭載、デュアルチャネル、XAUI から 10GBASE-KR への接続、バックプレーン トランシーバ

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

TXB0108 — 8 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護付き

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TLK10232EVM — TLK10232EVM - TLK10232 向けマザーボード評価モジュール

TIDA-00234 XAUI - SFI リファレンス デザインは、複数の 10G イーサネット準拠光 (SFP+) ポートを搭載するイーサネット スイッチやルータなどの、エンタープライズおよび通信事業者向けネットワーク機器を対象としています。このリファレンス デザインには、同カテゴリで最もコンパクトかつ低消費電力の デュアル チャネル XAUI - SFI トランシーバである TLK10232 が搭載されています。このリファレンス デザインでは、TLK10232 が生成する高速信号 (最大 10Gbps) に、SMA コネクタまたは SFP+ 光モジュール ケージに装着した SFP+ (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00234 — SFP + 光学ポートを二基以上搭載したシステム向け、デュアルチャネル XAUI から SFI へのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLK10232EVM — TLK10232EVM - TLK10232 向けマザーボード評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00234 — SFP + 光学ポートを二基以上搭載したシステム向け、デュアルチャネル XAUI から SFI へのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00234 Test Results 2014/05/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ