TIDA-00637

レベル 1&2 電気自動車サービス装置、リファレンス・デザイン

TIDA-00637

設計ファイル

概要

この検証済みリファレンス・デザインは、J1772 に準拠するレベル 1 および 2 の電気自動車 (EV) サービス機器を実装するための土台を提供します。このデザインは、TI のペリフェラル・ドライバと内蔵の障害チェック機能を組み合わせてフェイル・セーフ・モードを提示します。構成可能な電力供給制御機能を搭載しているほか、自己測定機能を搭載し、電気自動車 (EV) への最大の電力供給を確保しています。また、$/kWhr (1 キロワット時あたりのドル建て金額) をベースとする課金モデルを想定した、高精度のエネルギー・メーターも搭載しています。

特長
  • J1772 準拠のサービス機器のフル実装
  • 大電流接触器をサポートする大電流リレー・ドライバ
  • 標準化されたパイロット・ワイヤ信号伝達プロトコル
  • 電力会社の電力メーター・グレードの電力測定機能を実現
  • GFCI 故障検出 / 保護
  • 通信用ドーター・カード・アドイン向けのオプション

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU247.PDF (3550 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRJJ0A.PDF (78 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJJ1.PDF (95 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJJ3.ZIP (225 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBL9.ZIP (299 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJJ2.PDF (872 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LM7322Dual, 32-V, 20-MHz operational amplifier

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA171Single, 36-V, 3-MHz, low-power operational amplifier

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F67363 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
フライバック・コントローラ

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・スイッチ

TPL7407L40V、7 チャネル NMOS アレイ・ローサイド・ドライバ

データシート: PDF | HTML
降圧コンバータ (スイッチ内蔵)

TPS620632x2mm SON パッケージ封止、Vout=3.3V、3MHz、1.6A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDA-00637 Software — TIDCCG1.ZIP (2746 K)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド レベル1およびレベル2電気自動車サービス機器(EVSE)リファレンス・デザイン 英語版をダウンロード 2017年 5月 26日
技術記事 Pile on to a charger – my EV needs power 2016年 12月 20日
技術記事 Electric vehicle charging stations are getting smarter and charging faster 2016年 8月 29日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-SINGLEPHASEMETER 単相 e メーター、シングルチップ計測用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ