TIDA-00847

TIDA-00847

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、4 チャネルの DC 入力バイナリ モジュール向けにスペースとコストを最適化したアーキテクチャを提示します。わずか 2 個の製品を使用して測定精度の改善とステータス表示機能を実現しており、システム設計を簡素化できます。マイコン ベースのバイナリ モジュールは、バイナリ入力の測定分解能を改善し、高精度で再現性のある障害通知機能を含め、システムの性能を改善する結果をもたらします。また、複数のハードウェア バージョンが不要になります (同じデザインで、複数の公称入力電圧に対応)。その結果、設計、テスト、製造、フィールド サポートの労力を低減できます。このデザインの 4 つの入力チャネルは、チャネルあたりのコストを最小化するために、グループ絶縁した入力として構成されています。10 ビットの A/D コンバータ (ADC) は、広い範囲にわたって、誤差 ±3% および ±1V の精度で DC 入力を測定します。EMI および EMC について事前認証テスト済みです。

特長
  • 強化絶縁型デジタル アイソレータの ISOW7841 または ISOW7841F をベースとしたバイナリ入力モジュールのデザインで、高効率のパワー コンバータを内蔵しているほか、ソフト スタート機能と 75mA の電流出力を実現し (GPIO、SPI、UART いずれかのインターフェイスに対応できるようにクワッドでさまざまな構成が利用可能)、システム設計の簡素化が可能
  • MSP430G2332 または MSP430FR2111 マイコンをベースとした、4 チャネル DC 入力、あるいは 2 チャネルの AC または DC 電圧入力測定タイプのバイナリ入力モジュール
  • ISOW7841 は 70mA 負荷 (pk-pk) で出力リップルが 100mV の場合に 46% の効率を実現
  • 精度は、測定値が ±3% 以下、および ±1V(プログラミング分解能またはステップ サイズ)
  • IEC61000-4 と CISPR22 の各規格に従い、EMI と EMC の事前準拠試験に適合
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU280A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQB1.ZIP (472 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQB0.ZIP (438 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQB3.ZIP (3475 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD99.ZIP (4731 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQB2.ZIP (3691 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQA9.ZIP (1190 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS60241 — 5.0V の固定出力、VCO 電源向け、170μVrms、ゼロ リップル、スイッチト キャパシタ、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7741 — 強化絶縁対応 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMV614 — クワッド、5.5V、1.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709 — 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
ロード スイッチ

TPS22944 — 電流制限機能とアクティブ ハイのイネーブル搭載、5.5V、0.1A、500mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2111 — 4KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332 — 4KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3808 — プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7821 — 電源内蔵、高電圧、2 チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7840 — 電源内蔵、高電圧、4 チャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7841 — 電源内蔵、高電圧、4 チャネル、3/1、強化絶縁および基本絶縁対応デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7842 — 電源内蔵、高電圧、4 チャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505B — ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

ISOW7841EVM — ISOW7841 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

このリファレンス デザインは、4 チャネルの DC 入力バイナリ モジュール向けにスペースとコストを最適化したアーキテクチャを提示します。わずか 2 個の製品を使用して測定精度の改善とステータス表示機能を実現しており、システム設計を簡素化できます。マイコン ベースのバイナリ モジュールは、バイナリ入力の測定分解能を改善し、高精度で再現性のある障害通知機能を含め、システムの性能を改善する結果をもたらします。また、複数のハードウェア バージョンが不要になります (同じデザインで、複数の公称入力電圧に対応)。その結果、設計、テスト、製造、フィールド サポートの労力を低減できます。このデザインの (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00847 — デジタル アイソレータと統合電源を使用する、サイズおよびコストが最適化されたバイナリ入力モジュールのリファレンス デザイン TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOW7841EVM — ISOW7841 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00847 — デジタル アイソレータと統合電源を使用する、サイズおよびコストが最適化されたバイナリ入力モジュールのリファレンス デザイン TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド デジタル・アイソレータと統合電源を使用する、サイズおよびコスト が最適化されたバイナリ入力モジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/08/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ