TIDA-00883

TIDA-00883

設計ファイル

概要

TI の bq40z50-R1 デバイスは、1 直列~ 4 直列セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ パックの完全自律動作を実現する、残量計と保護機能を統合したバッテリ パック マネージャです。このアーキテクチャは、SMBus ブロードキャスト コマンドを使用した残量計プロセッサと内部バッテリ チャージャ コントローラ間の通信を可能にします。

特長
  • 残量計、プロテクタ、チャージャの統合により、1 直列~ 4 直列のリチウムイオン セルまたはリチウムポリマ セルをサポート
  • 2 番目のレベルのプロテクタが過電圧保護と統合型の 3.3V LDO レギュレータを提供
  • インピーダンス トラック技術
  • SHA-1 認証機能を統合
  • この回路設計は検証済みで、発注可能な評価基板、ユーザー ガイド、評価ソフトウェアが含まれています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBA8.PDF (336 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJP6.PDF (197 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJP5.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJP8.ZIP (456 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBN4.ZIP (393 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJP7.PDF (1657 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJP4.PDF (184 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ40Z50-R1 — Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ40Z50-R2 — Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ プロテクタ

BQ2961 — LDO 出力付き、2 ~ 4 個の直列の過電圧保護回路

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BQ40Z50EVM-561 — 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール

TI の bq40z50-R1 デバイスは、1 直列~ 4 直列セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ パックの完全自律動作を実現する、残量計と保護機能を統合したバッテリ パック マネージャです。このアーキテクチャは、SMBus ブロードキャスト コマンドを使用した残量計プロセッサと内部バッテリ チャージャ コントローラ間の通信を可能にします。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00883 — 1 ~ 4 シリーズ セル リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ40Z50EVM-561 — 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00883 — 1 ~ 4 シリーズ セル リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW ソフトウェア開発キット (SDK) は、TI のバッテリ管理製品 (IC) を使用するバッテリ パックのプログラミング (設定)、テスト、組み立てのプロセスに役立つ、信頼性の高いコマンド ライン形式の一連のソフトウェア ツールを収録しています。このソフトウェアに付属している実行可能ファイルは、通信トランシーバである EV2300 の代替選択肢である、MKS Technology の MKST-3P-ALT-EV2300 との組み合わせで動作します。これらの実行可能ファイルは 1 つのステーションで実行できますが、MKS Technology (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 — SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27505-J2 — FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 — FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 — FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 — FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 — LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 — バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 — bq2419x チャージャ コントローラ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 — bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 — シングル セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 — DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計 BQ27741-G1 — プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 — 保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z558 — 1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計 BQ27Z561 — 1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション BQ27Z561-R1 — 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R2 — 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 — プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ27Z758 — 真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション BQ27Z846 — 1 個の直列セルパック向け、保護機能、ECC 認証機能を搭載したバッテリ ゲージ BQ28Z610 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z620 — 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計 BQ3050 — SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 — 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ3060 — SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 — 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ34110 — 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計 BQ34210-Q1 — 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100 — 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 — マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 — マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計 BQ34Z110 — Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 — 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計 BQ4050 — 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 — 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 — Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ40Z50-R2 — Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ78350 — bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 — CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A — CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00029 — システム側 ImpedanceTrack バッテリ(ガス)残量計(直接バッテリ接続)リファレンス・デザイン TIDA-00883 — 1 ~ 4 シリーズ セル リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン TIDA-00982 — 非軍事目的ドローン、ロボットまたは RC 2S1P バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン TIDA-010030 — 正確な計測機能付き、スタンバイ電流 50µA、13-S、48V のリチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザイン
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER — テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード BQ27510EVM — システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM — BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM — BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM — BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 — バッテリ充電ソリューションの評価基板 BQ27542EVM — リチウムイオン バッテリ残量計評価基板 BQ27546EVM-702 — Impedance Track™ テクノロジー採用の bq27546 バッテリ残量計 BQ27741EVM — BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM — bq27742-G1 シングル セル リチウムイオン バッテリ残量計のプログラマブル評価基板 BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板 BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z846EVM — BQ27Z846 評価基板 BQ27Z855EVM — BQ27Z855 評価基板 BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1 セル~ 2 セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板 BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ3050EVM-001 — bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 — ほとんど放電しないアプリケーションでの bq34110 マルチケミストリー CEDV バッテリ残量計の評価基板 BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 システム側 CEDV 燃料計の評価基板 BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 評価モジュール BQ35100EVM-795 — bq35100 リチウム プライマリ セル評価基板、サービス終了監視ガス ゲージ BQ4050EVM-561 — 1/2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリパックのマネージャ評価基板 BQ40Z50EVM-561 — BQ40Z50 評価ボード  BQ40Z60EVM-578 — 2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ、評価基板 BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板 BQMTESTER — BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2023/09/15

SDK, API, and Programmer installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 — SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27505-J2 — FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 — FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 — FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 — FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 — LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 — バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 — bq2419x チャージャ コントローラ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 — bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 — シングル セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 — DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計 BQ27741-G1 — プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 — 保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z558 — 1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計 BQ27Z561 — 1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション BQ27Z561-R1 — 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R2 — 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 — プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ27Z758 — 真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション BQ27Z846 — 1 個の直列セルパック向け、保護機能、ECC 認証機能を搭載したバッテリ ゲージ BQ28Z610 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z620 — 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計 BQ3050 — SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 — 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ3060 — SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 — 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ34110 — 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計 BQ34210-Q1 — 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100 — 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 — マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 — マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計 BQ34Z110 — Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 — 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計 BQ4050 — 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 — 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 — Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ40Z50-R2 — Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ78350 — bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 — CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A — CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00029 — システム側 ImpedanceTrack バッテリ(ガス)残量計(直接バッテリ接続)リファレンス・デザイン TIDA-00883 — 1 ~ 4 シリーズ セル リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン TIDA-00982 — 非軍事目的ドローン、ロボットまたは RC 2S1P バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン TIDA-010030 — 正確な計測機能付き、スタンバイ電流 50µA、13-S、48V のリチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザイン
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER — テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード BQ27510EVM — システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM — BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM — BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM — BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 — バッテリ充電ソリューションの評価基板 BQ27542EVM — リチウムイオン バッテリ残量計評価基板 BQ27546EVM-702 — Impedance Track™ テクノロジー採用の bq27546 バッテリ残量計 BQ27741EVM — BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM — bq27742-G1 シングル セル リチウムイオン バッテリ残量計のプログラマブル評価基板 BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板 BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z846EVM — BQ27Z846 評価基板 BQ27Z855EVM — BQ27Z855 評価基板 BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1 セル~ 2 セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板 BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ3050EVM-001 — bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 — ほとんど放電しないアプリケーションでの bq34110 マルチケミストリー CEDV バッテリ残量計の評価基板 BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 システム側 CEDV 燃料計の評価基板 BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 評価モジュール BQ35100EVM-795 — bq35100 リチウム プライマリ セル評価基板、サービス終了監視ガス ゲージ BQ4050EVM-561 — 1/2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリパックのマネージャ評価基板 BQ40Z50EVM-561 — BQ40Z50 評価ボード  BQ40Z60EVM-578 — 2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ、評価基板 BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板 BQMTESTER — BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

資料

Quick Tips text document for Command line programmers

リリース情報

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

最新情報

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00883 Test Results 2015/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ