TIDA-00901

車載 12V 200W(20A)BLDC モーター・ドライブのリファレンス・デザイン

TIDA-00901

設計ファイル

概要

これは 3 相ブラシレス DC モーター・ドライブであり、HVAC (エアコン) ブロワのような 12V 車載アプリケーションで動作する設計を採用しています。このリファレンス・デザインは、200W 前後の範囲にあるモーターを駆動する設計を採用しており、最大 20A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、センサレス動作、または外部ホール・エフェクト・センサを活用して、多くのモーターに対応できるフレキシビリティを実現しています。

特長
  • ブラシレス DC モーターを制御する小型リファレンス・デザイン
  • ホール・エフェクト整流センサを使用または不使用で動作
  • 広い電源電圧範囲とバッテリ逆極性保護機能
  • シンプルな制御インターフェイス
  • テスト済みであり、導入ガイドが付属しているほか、GUI やデモ・プロジェクトへのリンクが使用できます。
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBP9.PDF (9626 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRLJ1.PDF (380 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLJ3.PDF (82 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLJ2.PDF (138 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLJ4.ZIP (1128 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC45.ZIP (710 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLJ5.PDF (1941 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8305-Q1車載、12V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ (グレード 0 とグレード 1)

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT86-Q1車載グレード、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5013高電圧 (最大 38V)、広帯域 (30kHz)、ホール・エフェクト・ラッチ

データシート: PDF | HTML
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5013-Q1車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ

データシート: PDF | HTML
降圧コンバータ (スイッチ内蔵)

LM53600-Q1車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、650mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive 12-V, 200-W (20-A) BLDC Motor Drive Reference Design 2016年 4月 14日
技術記事 Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to modern power seats? 2017年 4月 27日
技術記事 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems 2017年 4月 13日
技術記事 The power to innovate industrial design 2017年 3月 27日
技術記事 How motor drivers aid in an automobile’s “limp-home” mode 2016年 10月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ