TIDA-010982

TIDA-010982

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、2 線式ループ電源センサ用の 4 ~ 20mA インターフェイスの実装例を示します。このデザインを使用すると、1.8V 信号チェーンを使用した、低消費電力アプリケーションに似た環境で、AFE881H1 と AFE882H1 を評価できます。AFE881H1 と AFE882H1 は、高精度の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) と HART® モデムを内蔵しています。このリファレンス デザインは、マイコン (MCU) に接続するためのピン ヘッダー上で、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) と UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) インターフェイスを提供します。このピン ヘッダーは、マイコンに電源を供給するために 3.3V と 1.8V を供給するほか、A/D コンバータ (ADC) に使用する 1.25V のリファレンス電圧を供給します。

特長
  • 2 線式ループ電源センサ用の 4 ~ 20mA ループ インターフェイスの実装
  • 包括的な 1.8V 信号チェーンにより、低消費電力と高い精度を維持可能
  • AFE88xH1 リファレンス内蔵、HART モデム搭載、16 ビット DAC
  • 電源出力 (リファレンス電圧 1.8V、3.3V、1.25V)、SPI、UART インターフェイスを供給するマイコン (MCU) インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU994A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLVRBT5.ZIP (429 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBT4.ZIP (305 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBT7.ZIP (6845 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC884.ZIP (1282 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBT6.PDF (890 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBT3.ZIP (954 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1219 — 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ、1.8V 互換ロジック

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A03 — ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

AFE881H1 — センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

AFE882H1 — HART® と 16 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、PLC とセンサ トランスミッタの各アプリケーション向け、低消費電力 AFE (アナログ フロント エンド)

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA391 — 高い速度/電力比、マイクロパワー、シングル、高精度、小さいバイアス電流、RRIO オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF35 — 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS3301 — 33V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

SN74LV8T165 — 電圧レベル シフト機能搭載、1.65V ~ 5.5V、8 ビット、パラレル ロード シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

SNSR-DUAL-ADC-EVM — ADS122S14 および MSPM0G1507 評価基板

このリファレンス デザインでは、2 線式ループ電源センサ用の 4 ~ 20mA インターフェイスの実装例を示します。このデザインを使用すると、1.8V 信号チェーンを使用した、低消費電力アプリケーションに似た環境で、AFE881H1 と AFE882H1 を評価できます。AFE881H1 と AFE882H1 は、高精度の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) と HART® モデムを内蔵しています。このリファレンス デザインは、マイコン (MCU) に接続するためのピン ヘッダー上で、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) と UART (Universal (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010982 — フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SNSR-DUAL-ADC-EVM — ADS122S14 および MSPM0G1507 評価基板

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010982 — フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

Explore the SNSR-DUAL-ADC-EVM firmware source code
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS122S14 — PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010982 — フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン
評価ボード
SNSR-DUAL-ADC-EVM — ADS122S14 および MSPM0G1507 評価基板

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/01/21
製品
高精度 ADC
ADS122S14 — PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010982 — フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン
評価ボード
SNSR-DUAL-ADC-EVM — ADS122S14 および MSPM0G1507 評価基板

リリース情報

Software is available on github.com

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド フィールド トランスミッタ プラットフォーム:4mA ~ 20mA ループ電 源インターフェイスのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/16
製品概要 Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 2026/08/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ