TIDA-011002

TIDA-011002

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、最大 400μs のサイクル タイム、COM3、各ポート L+ において 1A の出力、さらに追加の DI/DO をサポートする 8 ポート IO-Link ゲートウェイを実装することで、IO-Link コントローラ ゲートウェイの開発を加速します。この設計は、AM261x 統合型産業用通信サブシステム (ICSS) を使用して、EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP、Modbus® TCP などのさまざまなイーサネット ベースの産業プロトコルに対応しています。このハードウェア設計は、業界標準の EMI/EMC 要件を満たすようにテストおよび開発されています。

特長
  • 各ポート 1A、COM3、400μs をサポートする 8 ポート IO-Link コントローラ
  • 10/100Mbit マルチプロトコル産業用イーサネット
  • EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP、MQTT、Modbus をサポート
  • EMI/EMC 試験済みのデザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU063A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURBA7A.PDF (1191 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURBA8A.PDF (249 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURBB0A.ZIP (11826 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC943A.ZIP (1976 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURBA9A.PDF (6239 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRC06A.PDF (2447 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74AHC1G09 — オープン ドレイン出力、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G08 — 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR51425 — 低静止電流 (Iq)、36V、2.5A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62A03 — SOT-563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、3A、高効率、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

ESD204 — USB および HDMI 向け、5.5A サージ定格、クワッド 0.55pF、±3.6V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

ESD441 — 0201 パッケージ封止、1pF、5.5V、30kV ESD (静電気放電) 保護デバイス

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06 — USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS274C65 — SPI インターフェイスと ADC 内蔵、12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
IO-Link とデジタル I/O

TIOL221 — LDO レギュレータと SPI 内蔵、デュアルチャネル、IO-Link デバイスの物理層

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74502 — 負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14 — シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — 3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G125 — 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン

AM2612 — リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML
シフト レジスタ

SN74HCS165 — シュミット トリガ入力採用、8 ビット パラレル ロード シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
シフト レジスタ

SN74HCS594 — シュミット トリガ入力、出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TSM36CA — SOT-23 封止、36V、双方向 TVS (過渡電圧サプレッサ) サージ保護ダイオード

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低コストの IO-Link® マスタ モジュール リファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ