TIDA-020101

TIDA-020101

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、48V、300W ピークのスマート モーター ブラシレス直流 (BLDC) の実装を提示します。ディスクリート構成により、最小 55mm の小型で柔軟性の高いフォーム ファクタを実現できます。この設計では、100µA 未満の低消費電力スリープ モードが維持されます。この設計は TI の半導体を活用し、効率的な動作を実現しています。このアーキテクチャは、高い電力、高精度、小型化が必要な、要件の厳しい車載 HVAC アプリケーションに適した、堅牢な土台を実現します。

特長
  • 小型フォーム ファクタ (直径 55mm の PCB、片面部品配置)
  • 低スリープ電流 (< 100μA 最大値)
  • 70V の LIN バス障害電圧 48V アーキテクチャでの堅牢な LIN 通信
  • すぐに使用できるフィールド オリエンテッド コントロール (FOC) アルゴリズムに加え、ロイヤリティ フリーのマイコン アブストラクション レイヤ (MCAL) ドライバ (ローカル相互接続ネットワーク [LIN] 2.x、約 50Hz ~ 10kHz のパルス幅変調 [PWM])
  • スリープとウェークアップを LIN 経由で実行
  • 柔軟な通信インターフェイスは、LIN2.x と PWM (約 50Hz ~ 10kHz PWM) をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU126.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLVMF56.PDF (576 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMF58.PDF (168 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMF57.ZIP (4415 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC965.ZIP (3734 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMF55.PDF (1631 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMF54.PDF (423 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ボディおよびライティング マイコン

MSPM0G3507-Q1 — 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8363-Q1 — 車載対応、高精度電流センシング機能搭載、24V と 48V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5168-Q1 — 車載対応、Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
LIN トランシーバ

TLIN4029A-Q1 — ドミナント状態タイムアウト機能と ±70V 故障保護機能搭載 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B81-Q1 — 車載向け、イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TIDA-020101-SW — sensorless-foc_TIDA020101_nortos_ticlang

This software is based the M0 sensorless FOC SDK example to match the TIDA-020101 hardware.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-020101 — 車載対応、48V 300W HVAC ポンプ、ブロワ、ファンのリファレンス デザイン

TIDA-020101-SW — sensorless-foc_TIDA020101_nortos_ticlang

close
最新バージョン
バージョン: 2.0
リリース日: 2026/06/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-020101 — 車載対応、48V 300W HVAC ポンプ、ブロワ、ファンのリファレンス デザイン

リリース情報

Initial release of TIDA-020101 sensorless FOC software

最新情報

  • Initial release of TIDA-020101 sensorless FOC software
  • Added TIDA-020101 bring-up guide.pdf

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載対応、48V 300W HVAC ポンプ、ブロワ、ファンのリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ