ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

TLIN4029A-Q1

アクティブ

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 1 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 車載用途向け LIN ネットワークに準拠
  • 機能安全対応
  • 12V LIN および 24V LINバッテリ アプリケーションをサポート
  • 48V システムをサポートするために拡張されたバス障害保護範囲
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ レート
  • 広い動作電源電圧範囲:4V ~ 48V
  • スリープ モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ イベントに対応
    • LIN バス
    • EN 経由のローカル ウェイクアップ
  • LIN バスと RXD 出力は電源オン / オフ時にグリッチ フリーで動作
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±70V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント タイムアウト保護 (DTO)
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム レベルのフェイルセーフ
  • SOIC (8) とウェッタブル フランク付きリードレス VSON (8) で供給
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 車載用途向け LIN ネットワークに準拠
  • 機能安全対応
  • 12V LIN および 24V LINバッテリ アプリケーションをサポート
  • 48V システムをサポートするために拡張されたバス障害保護範囲
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ レート
  • 広い動作電源電圧範囲:4V ~ 48V
  • スリープ モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ イベントに対応
    • LIN バス
    • EN 経由のローカル ウェイクアップ
  • LIN バスと RXD 出力は電源オン / オフ時にグリッチ フリーで動作
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±70V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント タイムアウト保護 (DTO)
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム レベルのフェイルセーフ
  • SOIC (8) とウェッタブル フランク付きリードレス VSON (8) で供給

TLIN4029A-Q1 は、ウェークアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO 17987-4 規格に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ レートが最高 20kbps の車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。TLIN4029A-Q1 は、より広い動作電圧範囲と ±70V の拡張バスフォルト保護機能を備えた 12V LIN および 24V LIN アプリケーションに対応するよう設計されています。

LIN レシーバは、高速インライン プログラミング用に最大 100kbps のデータ レートをサポートしています。TLIN4029A-Q1 は、電磁放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ モードから LIN バスや EN ピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。

TLIN4029A-Q1 には LIN レスポンダ ノード アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。TLIN4029A-Q1 は、低電圧検出、サーマル シャットダウン保護、グランド喪失保護機能も内蔵しています。

TLIN4029A-Q1 は、ウェークアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO 17987-4 規格に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ レートが最高 20kbps の車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。TLIN4029A-Q1 は、より広い動作電圧範囲と ±70V の拡張バスフォルト保護機能を備えた 12V LIN および 24V LIN アプリケーションに対応するよう設計されています。

LIN レシーバは、高速インライン プログラミング用に最大 100kbps のデータ レートをサポートしています。TLIN4029A-Q1 は、電磁放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ モードから LIN バスや EN ピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。

TLIN4029A-Q1 には LIN レスポンダ ノード アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。TLIN4029A-Q1 は、低電圧検出、サーマル シャットダウン保護、グランド喪失保護機能も内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TLIN1029A-Q1 アクティブ ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN1029A-Q1 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ Optimized for 12-V battery support
TLIN2029A-Q1 アクティブ ドミナント状態タイムアウト機能と障害保護機能搭載、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ Optimized for 24-V battery support

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN4029A-Q1 ドミナント状態タイムアウト機能および拡張フォルト保護機能付き車載用 LIN トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 2025/08/11
アプリケーション概要 車載用スマート アクチュエータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26
ホワイト・ペーパー 48V 車載ボディ モーター アプリケーション向けの設計上のトレード オフ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-020101 — 車載対応、48V 300W HVAC ポンプ、ブロワ、ファンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、48V、300W ピークのスマート モーター ブラシレス直流 (BLDC) の実装を提示します。ディスクリート構成により、最小 55mm の小型で柔軟性の高いフォーム ファクタを実現できます。この設計では、100µA 未満の低消費電力スリープ モードが維持されます。この設計は TI の半導体を活用し、効率的な動作を実現しています。このアーキテクチャは、高い電力、高精度、小型化が必要な、要件の厳しい車載 HVAC アプリケーションに適した、堅牢な土台を実現します。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ