バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
PACKET-SNIFFER-2
SmartRF Packet Sniffer 2
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
バージョン: 1.7.0
リリース日: 10 3 2019
Zip file with Windows installer and readme instructions
MD5 チェックサム
lock
= 輸出許可が必要 (1 分)
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640R2L
—
SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2650
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2650MODA
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・モジュール
CC2652R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652RB
—
水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1310
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1312R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1350
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1352P
—
パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1352R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
Sub-1GHz トランシーバ
CC1120
—
狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC1125
—
狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
ハードウェア開発
LAUNCHXL-CC1310
—
CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC1312R1
—
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC1350
—
CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
LAUNCHXL-CC1350-4
—
CC1350 dual-band Launchpad™ for multiprotocol Sub-1 GHz and 2.4 GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC1352P
—
CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC1352R1
—
CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU
LAUNCHXL-CC2650
—
SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet display and filtering. Please note that device revision C (1.1) of CC13x2/CC26x2 is no longer supported. Download SmartRF Packet Sniffer 2 v1.6.0 if you use CC13x2/CC26x2 device revision C (1.1).
- Added support for device revision E (2.1) of CC13x2/CC26x2. Support for device revision C (1.1) of CC13x2/CC26x2 is removed.
- The IAR and CCS firmware projects are compatible with SimpleLink SDK 2.40 versions.