AVCLVCDIRCNTRL-EVM

AVCLVCDIRCNTRL-EVM

지금 주문하기

개요

일반 EVM은 2개, 4개 및 8개 채널 LVC 및 AVC 방향 제어 변환 장치를 지원하도록 설계했습니다. 또한 동일한 개수의 채널에서 버스 홀드 및 차량용 -Q1 장치를 지원합니다. AVC는 구동 강도가 더 낮은 12mA인 저전압 변환 장치입니다. LVC는 구동 강도가 더 높은 32mA로, 1.65~5.5V의 더 높은 전압 변환 장치입니다.

특징
  • 고속 작동 시 사용할 수 있는 SMB 커넥터
  • 신호 온전성 유지를 위해 각 헤더 핀에서 접지 포트를 사용 가능
  • DIR 및 OE에는 10K 옴 풀업/풀다운 저항기 옵션이 있습니다
  • 최대 20가지 다른 장치를 지원할 수 있도록 설계
전압 변환기
SN54SLC8T245-SEP — 내방사선, 8비트 0.65V~3.3V, 방향 제어 레벨 트랜스레이터 SN74AVC1T45 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC1T45-Q1 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 오토모티브, 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC2T45 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC2T45-Q1 — 구성 전압 변환 및 3상을 지원하는 차량용 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC4T245 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC4T245-Q1 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 오토모티브 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC4T774 — 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함) SN74AVC4T774-Q1 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 오토모티브 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC8T245 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC8T245-Q1 — 구성 전압 변환, 3상 출력을 지원하는 차량용 카탈로그 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVCH1T45 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVCH2T45 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVCH4T245 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVCH4T245-Q1 — 구성 가능한 전압 레벨 전환 및 버스 홀드를 지원하는 오토모티브 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVCH8T245 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC1T45 — 싱글 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC1T45-Q1 — 오토모티브 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC2T45 — 구성 가능한 전압 변환을 지원하는 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC2T45-Q1 — 구성 가능한 전압 변환을 지원하는 오토모티브 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC4T245 — 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC4T245-Q1 — 오토모티브 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 - 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력 포함 SN74AXC8T245 — 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC8T245-Q1 — 오토모티브 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 - 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력 포함 SN74AXCH1T45 — 싱글 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXCH2T45 — 버스-홀드를 지원하는 2비트 0.65V~3.6V AXC 이중 공급 버스 트랜시버 SN74AXCH4T245 — 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXCH8T245 — 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74LVC1T45 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74LVC1T45-Q1 — 구성 가능한 전압 변환을 지원하는 차량용 싱글 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74LVC2T45 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 2비트 듀얼 공급 트랜시버 SN74LVC2T45-Q1 — 전압 변환을 구성할 수 있는 차량용 카탈로그 듀얼 비트 듀얼 공급 트랜시버 SN74LVC8T245 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74LVC8T245-Q1 — 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 차량용 8비트 DL-공급 버스 트랜시버 SN74LVCC3245A — 조정 가능 출력 전압 및 3상 출력을 지원하는 8진 버스 트랜시버 SN74LVCC4245A — 조정 가능 출력 전압 및 3상 출력을 지원하는 8진 버스 트랜시버 SN74LVCH8T245 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74LXC1T45 — 싱글 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함) SN74LXC1T45-Q1 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 오토모티브, 단일 비트, 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74LXC8T245 — 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함) SN74LXC8T245-Q1 — 3중 출력을 지원하는 오토모티브 8비트 듀얼 공급 넓은 전압 레벨 변환 트랜시버 SN74LXCH1T45 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 단일 비트 듀얼 전압 트랜시버 SN74LXCH8T245 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Generic AVC and LVC Direction Controlled Translation EVM (Rev. B) 2021. 7. 30
인증서 AVCLVCDIRCNTRL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2