BQ27Z758-FW

BQ27Z758-FW

다운로드

다운로드

펌웨어

BQ27Z758-FW — BQ27Z758 device firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ27Z758 — 0V 트루 충전을 지원하는 1시리즈 임피던스 트랙™ 배터리 연료 게이지 및 보호 장치
다운로드 옵션

BQ27Z758-FW — BQ27Z758 device firmware

close
최신 버전
버전: V0.04-BUILD5
출시 날짜: 2026. 5. 27
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ27Z758 — 0V 트루 충전을 지원하는 1시리즈 임피던스 트랙™ 배터리 연료 게이지 및 보호 장치

출시 정보

Overview

The BQ27Z758-FW is a firmware (FW)-only release that can be flashed onto any existing hardware such as BQ27Z758 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, differential battery sensing analog output, and authentication for 1-series cell li-ion and li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ27Z758-FW firmware enables the device and measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in li-ion or li-polymer batteries, and reports this information to the system host controller. The integrated protection provide safety protection against Over Voltage (OVP), Under Voltage (UVP), Over Current in Charge/Discharge (OCC/OCD), Short Circuit Discharge (SCD), and Battery Sensing Protections (BCP, BCN, BDP and BDN).

SHA-2 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

BQ27Z758-FW is usable on any previous version of the BQ27Z758 hardware.


Features

Supports pack-side gauging including enhanced state of health (SOH) algorithm

Fast QMax update option based on predicted OCV

SHA-256 authentication responder for increased battery pack security


Sophisticated charge algorithms:

  • JEITA
  • Enhanced charging
  • RSOC() charging compensation option


Low current modes options:

  • Sleep
  • Ship
  • Shelf
  • Shutdown

새 소식

  • See embedded ReleaseNotes_bq27z758.txt for more information.

필요할 수 있는 추가 리소스

소프트웨어 프로그래밍 도구

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ20Z40 — Impedance Track 기술을 지원하며 BQ29330과 함께 사용하는 SBS 호환 가스 게이지 BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V150 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V160 — bq29330과 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80 — bq29312와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술이 구현된 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V102 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V110 — Impedance Track™ 기술과 FW v1.10을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80A-V110 — bq29312A와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ27505-J2 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.15를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J3 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.20를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J4 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.24를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J5 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.29를 지원하는 연료 게이지 BQ27520-G4 — 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 — 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 — bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 — bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 — 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 — DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27741-G1 — 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 — 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27Z558 — 1.2V IO를 지원하는 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지 BQ27Z561 — 1 시리즈용 Impedance Track™ 통합 회로 가스 게이지 솔루션 BQ27Z561-R1 — 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 솔루션 BQ27Z561-R2 — 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track 배터리 가스 게이지 솔루션 BQ27Z746 — 통합 프로텍터를 지원하는 팩 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 연료 게이지 BQ27Z758 — 0V 트루 충전을 지원하는 1시리즈 임피던스 트랙™ 배터리 연료 게이지 및 보호 장치 BQ27Z846 — 1셀 팩용 보호 및 ECC 인증 기능이 있는 배터리 게이지 BQ28Z610 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z610-R1 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z620 — 1.2V I/O를 지원하는 1 시리즈~2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ3050 — SBS 1.1 호환 2s~4s 배터리 가스 게이지 및 보호 BQ3055 — 2 시리즈, 3 시리즈, 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ3060 — SBS 1.1 호환 가스 게이지 및 보호기 BQ30Z554-R1 — 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ34110 — 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34210-Q1 — 오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지 BQ34Z100 — 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-G1 — 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-R2 — 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지 BQ34Z110 — Impedance Track™을 지원하는 광범위 연료 게이지, 납산 배터리용 | 배터리 가스 게이지 BQ35100 — 비충전식 배터리(리튬 기본) 및 서비스 종료 모니터를 위한 배터리 연료 게이지 BQ4050 — 1~4 시리즈 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50 — 1~4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50-R1 — 터보 모드 1.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ40Z50-R2 — 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ78350 — bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00029 — 시스템 측 ImpedanceTrack 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 레퍼런스 디자인 TIDA-00883 — 1~4시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩 관리자 레퍼런스 디자인 TIDA-00982 — 비군용 드론, 로봇 또는 RC 2S1P 배터리 관리 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-010030 — 정확한 게이징 및 50μA의 대기 전류, 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 레퍼런스 설계
평가 보드
ADVANCED-BQMTESTER — 텍사스 인스트루먼트 고급 bqMTester 다중 스테이션 테스트 및 프로그램 보드 BQ27510EVM — 시스템 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 평가 모듈 | 배터리 연료 게이지 BQ27520EVM — 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지 평가 모듈 | 가스 게이지 BQ27530EVM — BQ27530EVM 시스템 측 Impedance-Track 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 평가 모듈 BQ27531EVM — 배터리 관리 유닛 Impedance Track 연료(가스) 게이지 충전기 컨트롤러 평가 모듈 BQ27532EVM-656 — 배터리 충전 솔루션 평가 모듈 BQ27542EVM — 리튬 이온 배터리 연료 게이지 평가 모듈 BQ27546EVM-702 — bq27546 Impedance Track™ 기술을 갖춘 가스 게이지 BQ27741EVM — BQ27741EVM 팩 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지 통합 보호기 평가 모듈 BQ27742EVM — bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈 BQ27Z558EVM-084 — 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지용 BQ27Z558 평가 모듈 BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 1S 셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 보호 솔루션을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ27Z846EVM — BQ27Z846 평가 모듈 BQ27Z855EVM — BQ27Z855 평가 모듈 BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1셀~2셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ28Z620EVM-071 — 1 또는 2 시리즈 셀 리튬 이온 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지용 BQ28Z620 평가 모듈 BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1 호환 고급 가스 게이지 EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 방전 거의 없는 애플리케이션을 위한 멀티 케미스트리 CEDV 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 시스템 측 CEDV 연료 게이지용 평가 모듈 BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리 BQ35100EVM-795 — bq35100 서비스 종료 모니터 가스 게이지를 사용하는 리튬 1차 셀 평가 모듈 BQ4050EVM-561 — 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z50EVM-561 — 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z60EVM-578 — 2 시리즈, 3 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s~7s 배터리 게이지 평가 모듈 BQMTESTER — BQMTESTER 멀티 채널 테스트 및 프로그램 보드 MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체
다운로드 옵션

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

close
최신 버전
버전: 1.0.1
출시 날짜: 2023. 9. 15

SDK, API, and Programmer installer

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ20Z40 — Impedance Track 기술을 지원하며 BQ29330과 함께 사용하는 SBS 호환 가스 게이지 BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V150 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V160 — bq29330과 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80 — bq29312와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술이 구현된 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V102 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V110 — Impedance Track™ 기술과 FW v1.10을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80A-V110 — bq29312A와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ27505-J2 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.15를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J3 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.20를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J4 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.24를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J5 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.29를 지원하는 연료 게이지 BQ27520-G4 — 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 — 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 — bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 — bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 — 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 — DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27741-G1 — 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 — 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27Z558 — 1.2V IO를 지원하는 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지 BQ27Z561 — 1 시리즈용 Impedance Track™ 통합 회로 가스 게이지 솔루션 BQ27Z561-R1 — 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 솔루션 BQ27Z561-R2 — 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track 배터리 가스 게이지 솔루션 BQ27Z746 — 통합 프로텍터를 지원하는 팩 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 연료 게이지 BQ27Z758 — 0V 트루 충전을 지원하는 1시리즈 임피던스 트랙™ 배터리 연료 게이지 및 보호 장치 BQ27Z846 — 1셀 팩용 보호 및 ECC 인증 기능이 있는 배터리 게이지 BQ28Z610 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z610-R1 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z620 — 1.2V I/O를 지원하는 1 시리즈~2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ3050 — SBS 1.1 호환 2s~4s 배터리 가스 게이지 및 보호 BQ3055 — 2 시리즈, 3 시리즈, 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ3060 — SBS 1.1 호환 가스 게이지 및 보호기 BQ30Z554-R1 — 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ34110 — 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34210-Q1 — 오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지 BQ34Z100 — 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-G1 — 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-R2 — 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지 BQ34Z110 — Impedance Track™을 지원하는 광범위 연료 게이지, 납산 배터리용 | 배터리 가스 게이지 BQ35100 — 비충전식 배터리(리튬 기본) 및 서비스 종료 모니터를 위한 배터리 연료 게이지 BQ4050 — 1~4 시리즈 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50 — 1~4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50-R1 — 터보 모드 1.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ40Z50-R2 — 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ78350 — bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00029 — 시스템 측 ImpedanceTrack 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 레퍼런스 디자인 TIDA-00883 — 1~4시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩 관리자 레퍼런스 디자인 TIDA-00982 — 비군용 드론, 로봇 또는 RC 2S1P 배터리 관리 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-010030 — 정확한 게이징 및 50μA의 대기 전류, 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 레퍼런스 설계
평가 보드
ADVANCED-BQMTESTER — 텍사스 인스트루먼트 고급 bqMTester 다중 스테이션 테스트 및 프로그램 보드 BQ27510EVM — 시스템 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 평가 모듈 | 배터리 연료 게이지 BQ27520EVM — 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지 평가 모듈 | 가스 게이지 BQ27530EVM — BQ27530EVM 시스템 측 Impedance-Track 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 평가 모듈 BQ27531EVM — 배터리 관리 유닛 Impedance Track 연료(가스) 게이지 충전기 컨트롤러 평가 모듈 BQ27532EVM-656 — 배터리 충전 솔루션 평가 모듈 BQ27542EVM — 리튬 이온 배터리 연료 게이지 평가 모듈 BQ27546EVM-702 — bq27546 Impedance Track™ 기술을 갖춘 가스 게이지 BQ27741EVM — BQ27741EVM 팩 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지 통합 보호기 평가 모듈 BQ27742EVM — bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈 BQ27Z558EVM-084 — 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지용 BQ27Z558 평가 모듈 BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 1S 셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 보호 솔루션을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ27Z846EVM — BQ27Z846 평가 모듈 BQ27Z855EVM — BQ27Z855 평가 모듈 BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1셀~2셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ28Z620EVM-071 — 1 또는 2 시리즈 셀 리튬 이온 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지용 BQ28Z620 평가 모듈 BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1 호환 고급 가스 게이지 EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 방전 거의 없는 애플리케이션을 위한 멀티 케미스트리 CEDV 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 시스템 측 CEDV 연료 게이지용 평가 모듈 BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리 BQ35100EVM-795 — bq35100 서비스 종료 모니터 가스 게이지를 사용하는 리튬 1차 셀 평가 모듈 BQ4050EVM-561 — 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z50EVM-561 — 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z60EVM-578 — 2 시리즈, 3 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s~7s 배터리 게이지 평가 모듈 BQMTESTER — BQMTESTER 멀티 채널 테스트 및 프로그램 보드 MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체

문서

Quick Tips text document for Command line programmers

출시 정보

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

새 소식

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상