FLINK3V8BT-85

FLINK3V8BT-85

지금 주문하기

개요

The FPD-Link evaluation kit includes a transmitter (Tx) board, a receiver (Rx) board and interfacing cables. This kit shows the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using low-voltage differential signaling (LVDS) to a receiver board.

The transmitter board accepts LVTTL/LVCMOS RGB signals from the graphics controller along with the clock signal. The LVDS transmitter converts the LVTTL/LVCMOS parallel lines into four serialized LVDS data pairs plus a LVDS clock. The serial data streams toggle at 3.5 times the clock rate.

The receiver board accepts the LVDS serialized data streams plus clock and converts the data back into parallel LVTTL/LVCMOS RGB signals and clock for the panel timing controller.

FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90C363B — +3.3V 프로그래머블 LVDS 트랜스미터 18비트 평면 패널 디스플레이(FPD) 링크 - 65MHz DS90CF363B — +3.3V 하강 에지 LVDS 트랜스미터 18비트 평면 패널 디스플레이(FPD) 링크 - 65MHz DS90CF364 — +3.3V LVDS 리시버 18비트 평면 패널 디스플레이(FPD) 링크 - 65MHz DS90CF364A — +3.3V LVDS 리시버 18비트 평면 패널 디스플레이(FPD) 링크 - 65MHz DS90CF366 — +3.3V LVDS 리시버 18비트 평면 패널 디스플레이(FPD) 링크 - 85MHz DS90CF383B — +3.3V LVDS 트랜스미터 24비트 평면 디스플레이(FPD) 링크-65MHz DS90CF384 — +3.3V LVDS 리시버 24비트 평면 패널 디스플레이(FPD) 링크 - 65MHz DS90CF384A — +3.3V LVDS 리시버 24비트 평면 패널 디스플레이(FPD) 링크 - 65MHz DS90CF386 — +3.3V LVDS 리시버 24비트 평면 패널 디스플레이(FPD) 링크 - 85MHz DS90CR286A-Q1 — +3.3V 상승 에지 데이터 스트로브 LVDS 28비트 차량용 채널 링크 리시버 - 66MHz DS90CR286AT-Q1 — 3.3V 상승 에지 데이터 스트로브 LVDS 리시버 28비트 채널 링크 66MHz

 

기타 인터페이스
DS90C365A — +3.3V 프로그래머블 LVDS 트랜스미터 18비트 평면 패널 디스플레이 링크 - 87.5MHz DS90C385A — LVDS 송신기 평면 패널 디스플레이, 85MHz DS90CR285 — +3.3V 상승 에지 데이터 스트로브 LVDS 28비트 채널 링크 트랜스미터 - 66MHz DS90CR286A — +3.3V 상승 에지 데이터 스트로브 LVDS 28비트 채널 링크 리시버 - 66MHz DS90CR287 — +3.3V 상승 에지 데이터 스트로브 LVDS 28비트 채널 링크 트랜스미터 - 85MHz DS90CR288A — +3.3V 상승 에지 데이터 스트로브 LVDS 28비트 채널 링크 리시버 - 85MHz
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

FLINK3V8BT-85/NOPB — 시리얼라이저 및 디시리얼라이저 LVDS 장치의 FPD-Link 제품군용 평가 키트

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

FLINK3V8BT-85/NOPB — 시리얼라이저 및 디시리얼라이저 LVDS 장치의 FPD-Link 제품군용 평가 키트

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 FLINK3V8BT-85/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 FLINK3V8BT-85 Evaluation Kit (Rev. A) 2016. 8. 24