TIDA-00018

TIDA-00018

설계 파일

개요

The TIDA-00018 reference design enables faster development of high precision temperature measurement solutions using 24-Bit delta-sigma ADC and most widely used temperature sensors like thermocouple and RTD. The design guide will address the sensor signal conditioning, thermocouple cold junction compensation, ratiometric measurement technique for RTD, recommended software flow, sensor linearization, sensor diagnostics, transient protection, PCB layout and other practical design considerations for achieving high precision robust design for temperature measurement in industrial applications.  The Temperature Sensor Interface Module is a fully isolated design, which is essential for small sensor signal measurement. The heart of this reference design is a 24-Bit delta-sigma ADC that provides a high resolution, high integration, low noise, and low cost complete sensor analog front-end (AFE) for DC sensing applications. This ADC also makes it suitable to interface with different types of sensors, thus saving board space, reducing design efforts, decreasing the time to market, and lower BOM cost. Furthermore, external protection circuitry has been successfully tested for compliance with regulatory IEC61000-4 EFT, ESD, and surge standards. Compliance to IEC61000-4 is necessary to ensure that the design not only survives but also perform as intended in the harsh/noisy industrial environment.

특징
  • Two different sensor input channels:
    • K-Type thermocouple input with CJC
    • Compatible to 2-, 3- or 4-wire RTD probes
  • Ratiometric measurement for RTD
  • Overall measurement accuracy better than:
    • For thermocouple: ±1°C
    • For RTD: ±0.4°C
  • Sensor wire open circuit or signal out-of-range detection
  • Comply to IEC-61000-4 requirements:
    • IEC-61000-4-4: EFT up to ±1KV @ 5KHz on signal ports
    • IEC-61000-4-2: ESD up to 4KV contact & 8KV air discharge
    • IEC-61000-4-5: Surge up to ±1KV line-earth (CM) on signal ports
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU271.PDF (3225 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR621.PDF (202 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC424.ZIP (3888 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC425.ZIP (319 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR622.PDF (645 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR620.PDF (408 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A23159 — 5V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 1Ω Ron, 전원 차단 보호

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM94022 — 다중 게인 및 클래스-AB 아날로그 출력을 지원하는 ±1.5°C 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP275 — 산업 표준 LM75 폼 팩터 및 핀아웃의 I2C/SMBus 인터페이스를 지원하는 ±0.5°C 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5069 — 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA6408A — 인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 8비트 변환 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 아이솔레이터

ISO1540 — 2.5kVrms, 절연 양방향 클록, 양방향 I2C 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1220 — PGA, VREF, SPI 및 2개의 IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Temperature Sensor Interface Module for PLCs Design Guide 2014. 3. 26

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00119 — 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 12비트, 8채널 통합 아날로그 입력 모듈