TIDA-00231

TIDA-00231

설계 파일

개요

TIDA-00231 is a reference design for an industrial Programmable Logic Controller (PLC) analog output module. The design provides a unique power saving solution for a digital-to-analog converter (DAC)-based analog current output module with an adaptive power supply. This adaptive power supply dynamically regulates the AVDD supply of the DAC and limits power losses to < 50mW for typical load resistance of > 300Ω. The analog output can source current up to 24mA. This reference design includes the necessary on-board protection circuit and has been tested to IEC61000-4 standard EFT, ESD, and surge requirements with IO Controller platforms. The protection circuitry does not negatively affect the design and Test results showed typical unadjusted errors were less than 0.2% FSR and calibrated accuracy is 0.05%.

Watch a TIDA-00231 overview video on the Isolated DC/DC Converter reference design NOW

특징
  • 16 bit user configurable analog current output
  • Accuracy
    o Un-calibrated better than  ±0.2% FSR at 25 °C
    o Calibrated better than  ±0.05% FSR at 25 °C
  • Adaptive Power Supply reduces system power dissipation- power losses across FET are limited to < 50mW for typical load resistance > 300Ω
  • Reverse voltage protection for analog output
  • On-board isolated Flybuck™ power supply with inrush current protection
  • Designed to comply with IEC61000-4 Standards for ESD, EFT, and Surge
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU709.PDF (5626 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDA7.PDF (461 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDA6.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDA9.ZIP (7110 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC953.ZIP (267 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC954.ZIP (1202 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDA8.PDF (2140 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDA5.PDF (653 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A3159 — 5V, 2:1(SPDT), 1채널, 아날로그 스위치, 1Ω Ron

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61170 — 2x2mm QFN 패키지의 1.2A 스위치, 38V 고압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7420 — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA2171 — 듀얼, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5069 — 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8760 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Adaptive Power Supply for Programmable Logic Controller Analog Output Module 2015. 3. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00118 — PLC용 16비트 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인