TIDA-01005

TIDA-01005

설계 파일

개요

이 카메라 허브 레퍼런스 설계를 사용하면 최대 4개의 1.3메가픽셀 카메라를 TDA3x SoC(System-on-Chip) EVM(평가 모듈)에 연결할 수 있습니다. 각 카메라는 단일 동축 케이블을 통해 허브에 연결됩니다. 카메라는 FPD-Link III 연결을 통해 4포트 디시리얼라이저에 연결됩니다. 디시리얼라이저의 출력은 MIPI CSI-2입니다. 또한 이 설계는 센서 퓨전 사용 사례를 위해 다른 유형의 센서를 연결할 수 있게 합니다.

특징
  • FPD-Link III를 통해 4개의 카메라 입력 허용
  • TDA3x EVM에서 CSI-2 비디오 포트에 직접 연결
  • 동축을 통한 전원 공급을 위한 광범위한 공급 전압 제공(4V~14V)
  • 보드 전력은 자동차 배터리에서 직접 공급 가능
  • 호환 가능한 FPD-Link III 시리얼라이저를 사용하는 모든 카메라에서 작동
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCM4.PDF (4844 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPG2.PDF (527 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPG1.PDF (233 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPG4.ZIP (4202 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD28.ZIP (1464 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPG3.PDF (372 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPG0.PDF (1918 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

MSP430F2272-Q1 — 차량용 16MHz MCU - 32KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS55340-Q1 — 통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62160-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB964-Q1 — 1MP 카메라용 듀얼 CSI-2 출력 포트를 갖춘 쿼드 1MP 카메라 허브 FPD-Link III 디시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B7702-Q1 — 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 듀얼 채널 조정 가능한 안테나 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125-Q1 — 3상 출력을 지원하는 오토모티브 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3USB221A-Q1 — 차량용 ESD 보호, 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A-Q1 — 차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive ADAS Reference Design for Four-Camera Hub With MIPI CSI-2 Output 2016. 12. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00421 — OV10640, DS90UB913A 및 Power over Coax를 포함한 차량용 1.3M 카메라 모듈 레퍼런스 디자인