TIDA-01063

TIDA-01063

설계 파일

개요

TIDA-01063은 PCB Rogowski 코일 센서를 사용한 전류 감지를 위한 레퍼런스 설계로, 매우 낮은 시스템 BOM 비용으로 넓은 측정 범위에서 매우 높은 선형성을 달성할 수 있습니다. PCB Rogowski 센서는 고대역폭이 20MHz로 매우 높고 정착 시간이 50ns로 빨라 절연 전류 측정에 유리합니다. 자동 영점 조정과 INA188의 12nV/√Hz 잡음 밀도는 1000A의 최대 스케일 전류에 대한 12비트 시스템 해상도를 달성하는 데 적합합니다. 간단한 IIR 디지털 통합 알고리즘과 확장 가능한 샘플링 레이트를 사용하면 더 나은 규모 및 위상 응답을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 0.058% 비선형성(최소 제곱 최적 직선)
  • 20MHz의 매우 높은 센서 대역폭
  • 비보정 정확도 0.2%
  • 이론적 정착 시간 50ns
  • 코어 포화 없음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBV4A.PDF (1704 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRM34.PDF (173 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM36.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM33.ZIP (1329 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC92.ZIP (408 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM35.PDF (823 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM38.PDF (321 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM37.PDF (373 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM2776스위치드 커패시터 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA18836V, 제로 드리프트, 레일 투 레일 출력 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF20저드리프트, 저전력, 직렬 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

TIDCC93 — TIDA-01063 Software Rogowski Coil Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01063 PCB Rogowski 코일 센서를 사용하는 고정밀 AC 전류 측정 레퍼런스 디자인

TIDCC93 TIDA-01063 Software Rogowski Coil Calculator

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 6. 6
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01063 PCB Rogowski 코일 센서를 사용하는 고정밀 AC 전류 측정 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc93 or www.ti.com/lit/xx/tidcc93/tidcc93.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC93. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High Accuracy AC Current Measurement Using PCB Rogowski Coil Sensor Design Guide (Rev. A) 2016. 7. 5

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00753 전류 변환기를 사용한 3상 AC 전류 측정 레퍼런스 디자인