TIDA-010971

TIDA-010971

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 AC 아크 오류 감지를 지원하는 아날로그 프론트 엔드가 특징입니다. AI 모델이 임베디드 마이크로컨트롤러에서 실행됩니다. 여러 센서 채널을 통해 고주파 아크 에너지에 대한 전류 필터, 전압 감지 및 로그 감지를 이용하여 AI 아크 오류 감지를 평가합니다. PCB Rogowski 전류 센서가 신호 체인을 공급합니다. 이 보드는 MSPM0G5187-LP와 같은 호환 LaunchPad™와 연결됩니다.

특징
  • PCB Rogowski 내장
  • AI 가속기가 있는 MSPM0G5187용 LaunchPad™ 개발 키트 연결
  • 10MHz를 초과하는 대역폭을 가진 하이브리드 통합기
  • 40MHz 대역폭의 LOG300
  • 손쉬운 데이터 수집을 위한 자동 라벨링 회로
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFG2.PDF (2245 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB78.PDF (400 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURB79.PDF (143 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB81.ZIP (3436 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC926.ZIP (1078 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURB80.ZIP (1719 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBZ4A.ZIP (555 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0G5187 — 128kB 플래시, 32kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC 및 TinyEngine™ NPU를 탑재한 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9054 — 비용 최적화된 애플리케이션을 위한 쿼드, 5.5V, 5MHz, 15V/μs 회전율, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
대수 증폭기

LOG300 — 저잡음 증폭기가 통합된 40Mhz 대수 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

TLV387 — 싱글, 초고정밀(10 μV) 제로 드리프트(0.01 μV/°C) 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

설계 툴

CURRENT-SENSING-PCB-COIL-GUI — GUI to generate PCB di/dt coils, adjust parameters and export to CAD tools

This GUI enables customizable PCB Rogowski coils (di/dt sensor). Features: optimized radii, max current calculation, 3d visualization, sensitivity, resonance, and adjustable PCB parameters. The coil can be exported for simulation or manufacturing.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01063 — PCB Rogowski 코일 센서를 사용하는 고정밀 AC 전류 측정 레퍼런스 디자인 TIDA-010971 — 회로 차단기용 에지 AI를 사용한 AC 아크 오류 감지 레퍼런스 설계 TIDA-010986 — Rogowski 코일용 신호 컨디셔닝 레퍼런스 설계 TIDA-010987 — Rogowski 코일 전류 센서 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 AC Arc Fault Detection With Edge AI for Circuit Breakers Reference Design PDF | HTML 2025. 12. 15
애플리케이션 노트 AC Arc Fault Detection Using Edge AI on MSPM0 Low-Cost Microcontrollers PDF | HTML 2026. 6. 17
Application brief Improving Arc Fault Detection with Log Amplifier (Rev. A) PDF | HTML 2026. 3. 31

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상