TIDA-010986

TIDA-010986

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 Rogowski 코일용 신호 컨디셔닝 레퍼런스 설계로, 이미터, 회로 차단기, 보호 릴레이 및 EV(전기 자동차) 충전기의 전류 측정을 위해 향상된 정확도를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 연산 증폭기 기반 능동 적분기 설계는 대역폭, 안정성 및 조정 가능한 게인(1V/V~525V/V)을 갖춘 넓은 동적 전류 범위를 지원합니다. 이 설계는 3상 시스템에 최적화되어 있으며 TI의 ADS131M08 계측 평가 모듈과 접속됩니다. 이 설계는 션트 기반 설계와 유사한 비용으로 CT(전류 변압기)와 같은 정확도를 달성합니다.

특징
  • Rogowski(di/dt) 코일 기반 전류 센서를 사용한 전류 측정
    • 하드웨어 부품(연산 증폭기)을 사용하여 증폭 및 적분 수행
    • 낮은 진폭(100mA)에서 0.2% 정확도의 CT와 유사한 성능
  • 넓은 전류 범위 – 0.1A~1,000A 초과(최대 100A까지 테스트 완료), 게인 설정을 통해 조정 가능
  • 고성능
    • 이온적 정착 시간: 30ms
    • 낮은 BOM 비용과 작은 PCB 풋프린트
    • 플러그인 폼 팩터를 통해 ADS131M08과 직접 접속되도록 설계됨
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFE9.PDF (1625 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB45.PDF (235 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBU0.PDF (125 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRBU2.ZIP (3893 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC891.ZIP (330 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBU1.PDF (886 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBT9.PDF (459 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM27762 — 통합 LDO를 갖춘 저잡음 양극 및 음극 출력 충전 펌프

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9001 — 1채널, 1MHz 레일 투 레일 입력 및 출력 1.8V~5.5V 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA188 — 36V, 제로 드리프트, 레일 투 레일 출력 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA818 — 저전력(350µA), ±60V 과전압 보호 기능을 갖춘 정밀 계측 증폭기(게인 핀 1, 8)

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA828 — 50μV 오프셋, 7nV/√Hz 잡음, 저전력, 정밀 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131M08 — 24비트 32kSPS 8채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Signal Conditioning for Rogowski Coil Reference Design PDF | HTML 2025. 8. 11

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00601 — 절연 션트 센서를 사용한 멀티 위상 에너지 측정 레퍼런스 디자인