TIDA-01081

TIDA-01081

설계 파일

개요

이 LED 조명 제어 레퍼런스 설계는 여러 개의 고전력 LED(발광 다이오드)의 스트링을 구동 및 제어하는 고유한 접근 방식을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 산업용 머신 비전 시스템을 대상으로 하지만 다른 산업용 또는 차량용 조명 애플리케이션에도 적합합니다. 이 설계를 사용하면 사용자가 LED 전류 및 타이밍을 프로그래밍하여 밝기를 높일 수 있도록 LED를 안전하게 오버드라이빙할 수 있습니다. 이 설계는 자율적으로 작동할 수도 있지만 절연 인터페이스를 통해 트리거하거나 트리거를 생성할 수도 있습니다. 내부 회로 블록은 넓은 입력 전압 범위, 프로그래밍 가능한 입력 전류, 입력 전원 제어를 지원할 뿐만 아니라 역방향 전극, 과전압 및 과열로부터 보호합니다.

특징
  • 최대 24V의 LED 스트링 전압
  • 여러 매개 변수의 프로그래밍 기능:
    • LED 전류: 200mA~2.4A
    • LED 모드: 연속 또는 펄스 200ns~4.9s
    • LED 펄스 반복: 0.2Hz~10kHz
    • 트리거 지연 시간: 트리거 입력 10μs
    • AEB 및 HDR 영상을 지원하는 다중 펄스 시간 및 전류 브라케팅
  • 계단식 이중 전력계:
    • 프리 부스트: 적응형 인덕터 전류 제한을 지원하는 넓은 8V~36V, 15W 시스템 입력
    • 벅: 빠른 인덕터 전류 램핑
  • 절연 트리거 및 UART 인터페이스:
    • 절연된 5V, 50mA 출력
    • 싱킹 NPN 및 TTL 트리거 IN/OUT
  • 포괄적인 시스템 감독 및 보호:
    • 온보드 온도 센서 및 전압 감독
    • 매우 빠른 출력 과전압 보호
  • eFuse: 역방향 보호, 적응형 과전류 제한 및 입력 전력 제한
  • 최대 256비트의 사용자 데이터를 위한 EEPROM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDB6.PDF (5053 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUT3.PDF (583 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUT2.PDF (78 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUT5.ZIP (3674 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEB1.ZIP (1282 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUT4.PDF (3989 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUT1.PDF (2520 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA169 — 2.7~60V, 440kHz 가변 게인 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3201 — 5.5V, 고속, 단일 푸시-풀 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74LVC1G175 — 비동기 클리어를 지원하는 단일 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5165 — 초저Iq, 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP116 — 0.2C 디지털 온도 센서, 64비트 비휘발성 메모리

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

TPS92515HV — 통합 NFET, 고압측 전류 감지 및 션트 PWM 조광을 지원하는 65V 2A LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

TPS92561 — LED 조명용 위상 조광 가능, 단상 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4101 — 활성화를 지원하는 50mA, 50V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22810 — 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 18V, 3A, 79mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5172 — 32KB 플래시, 2KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 16비트 고해상도 타이머를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27511A — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD15380F3 — 20V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 0.7mm, 1460mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
NOR 게이트

SN74LVC1G02 — 단일 2입력, 1.65V~5.5V NOR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC082S085 — 레일 투 레일 출력을 지원하는 8비트 마이크로파워 듀얼 디지털-아날로그 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC7311 — 배터리 구동 애플리케이션을 위한 6핀 SC70 패키지의 12비트 싱글 채널 초저전력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7842 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2660 — 통합형 입력 역방향 극성 보호를 지원하는 4.2V~60V, 150mΩ, 0.1-2.23A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCEL5 — TIDA-01081 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01081 — 머신 러닝을 위한 LED 조명 제어 레퍼런스 설계

TIDCEL5 — TIDA-01081 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 4. 12
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01081 — 머신 러닝을 위한 LED 조명 제어 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcel5 or www.ti.com/lit/xx/tidcel5/tidcel5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEL5. Please update any bookmarks accordingly.

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 모델

TIDA-01081 Simulation Files

TIDM056.ZIP (90 KB) - TINA-TI 레퍼런스 설계
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01081 — 머신 러닝을 위한 LED 조명 제어 레퍼런스 설계

TIDA-01081 Simulation Files

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2018. 12. 18
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01081 — 머신 러닝을 위한 LED 조명 제어 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 LED Lighting Control Reference Design for Machine Vision 2017. 12. 15
Application brief Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019. 1. 7
기술 문서 A modular view of an LED lighting control design PDF | HTML 2018. 7. 10
기술 문서 Light that freezes motion – insight into a LED lighting control design for machine PDF | HTML 2018. 5. 31

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램