TIDA-010992

TIDA-010992

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 6축 제어가 가능한 산업용 이더넷 모터 드라이브에 단일 TI C2000™ F28P65 마이크로컨트롤러를 사용합니다. 이 설계는 42cm2 미만의 PCB(인쇄 회로 보드)를 사용하여 6DoF(자유도) 휴머노이드 로봇 손을 구동합니다. 이 설계는 소형 폼 팩터와 통합 플랫폼을 보여줍니다. 이 통합 플랫폼은 통합 전류 센싱 및 FET를 지원하는 DRV8376 3상 모터 드라이버를 전력 단계로 활용합니다. 이 플랫폼에는 2개의 32비트 C28x 디지털 신호 프로세서(DSP) 중앙 처리 장치(CPU)와 1개의 제어 법칙 가속기(CLA) CPU가 탑재된 F28P65 장치를 사용한 실시간 모터 컨트롤 기능과 산업용 이더넷 통신 기능이 포함되어 있으며, 모두 200MHz에서 실행됩니다.

특징
  • 고집적 회로(IC)를 활용한 소형 설계로 PCB 면적을 42cm2 미만으로 구현
  • 전류, 속도 및 위치에 대한 6개의 독립 폐쇄형 루프 FOC(필드 지향 제어)를 제어하는 CPU 2개를 탑재한 단일 실시간 마이크로컨트롤러(MCU)
  • 통합 저압측 전류 센스 증폭기와 통합 전계 효과 트랜지스터(FET)를 갖춘 DRV8376의 고효율 전류 모니터링 및 소형 폼 팩터
  • 칩 간 통신을 위한 유연한 통신 인터페이스 옵션(예: FSI(고속 직렬 인터페이스), UART(범용 비동기 리시버-트랜스미터), CAN-FD(유연한 데이터 전송률을 지원하는 컨트롤러 영역 네트워크))
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFG6A.PDF (3152 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB76A.PDF (835 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBY3A.PDF (176 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRBY5A.ZIP (7088 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC920A.ZIP (1188 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBY4A.PDF (6245 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBY2A.PDF (1336 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8376 — 통합 전류 감지 및 통합 FET를 지원하는 70V 최대 4.5A 피크 3상 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

LMK3C0105 — BAW(벌크 탄성파)를 지원하는 5개 출력 레퍼런스 없는 클록 생성기

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83826AE — 확장된 온도를 지원하는 EtherCAT(TM) 애플리케이션에 최적화된 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650352-Q1 — 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개와 LDO 1개가 포함된 차량용 18V PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28P650DK — C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Centralized Six-Axis Motor Control Using a Single MCU for Humanoid Robot Hand Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 6. 24

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)