TIDA-011055
100/1000BASE-T1 TSN connected humanoid motor control reference design
TIDA-011055
개요
This reference design features a 100/1000Base-T1 Single Pair Ethernet (SPE) with Time Sensitive Network (TSN)-connected motor drive powered by the TI Sitara™ AM261x MCU, utilizing the DP83TC815 or DP83TG721 PHYs to enable lowmass routing directly through hollow humanoid robot joints. Integrated onto a compact 70mm diameter PCB, this platform combines three high-power-density DRV7167 half-bridges GaN motor driver power stages, a 500MHz dual-core AM2612 MCU control stage, and AMC0106 isolated delta-sigma modulators to drive a robot joint (48V, 1KW motor) with precision real-time performance.
특징
- By replacing bulky wiring with a single flexible twisted pair, SPE slashes cable mass and volume for seamless routing through hollow, high-mobility robot joints. Compact design with highly integrated ICs facilitating a 70mm diameter PCB
- High-bandwidth with Gbit TSN and precise time synchronization with hardware time stamping for real-time motor control
- Small form factor DRV7167 half-bridge GaN motor driver power stage
- Precision phase current sense using 1mΩ shunt and the AMC0106M05 functional isolated modulator
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 100/1000Base-T1 TSN Connected Humanoid Motor Control Reference Design | PDF | HTML | 2026. 11. 4 |