TIDA-01393

TIDA-01393

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 다양한 사용 사례에서 전체 Xilinx® Zynq® UltraScale+(ZU+) MPSoC 장치 제품군을 처리하도록 설계된 구성 가능한 전원 솔루션입니다.

TPS65086x PMIC의 다양한 버전을 통해 이 설계는 듀얼 코어 Arm® Cortex®-A53 애플리케이션 프로세서와 듀얼 코어 Arm Cortex-R5 실시간 프로세서를 갖춘 기본 ZU2CG 장치부터 그래픽 처리 장치, 비디오 코덱 장치 및 최대 16개의 16.3Gbps 트랜시버와 같은 다른 부품을 MPSoC에 추가하는 하이엔드 ZU7EV, ZU19EG 및 ZU21DR 장치에 이르는 다양한 장치에 전원을 공급할 수 있습니다.

이 설계에는 외부 부하 스위치, 사전 레귤레이터, 푸시 버튼 회로와 같이 TPS65086x 장치와 함께 사용할 수 있는 여러 추가 부품이 포함되어 있습니다.

특징
  • 프로그래머블 출력 레일 10개(벅 컨버터 3개, 벅 컨트롤러 3개, LDO 3개, DDR 메모리 터미네이션을 위한 VTT LDO 1개)
  • 부하 스위치 5개(TPS65086x 장치 내부에 3개, 외부 TPS22920 부하 스위치 2개)
  • 넓은 입력 전압 범위(5 V~24V)
  • GPO 4개
  • 6개의 CTL 핀 또는 I²C를 사용한 시퀀싱 제어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEP5A.PDF (2895 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZW7.PDF (285 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZW6.PDF (503 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZW9.ZIP (2768 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFI6.ZIP (1042 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZW8.PDF (1475 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZW5.PDF (498 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

D형 플립플롭

SN74LVC1G175 — 비동기 클리어를 지원하는 단일 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR64010 — SIMPLE SWITCHER® 2.7V~14V, 1A 스텝업 레귤레이터(SOT-23 패키지)

데이터 시트: PDF
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22920 — 출력 방전을 지원하는 3.6V, 4A, 5.3mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P — 30V, N채널 동기식 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, 3mm x 2.5mm LGA, 15A

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650861 — 사용자 프로그래머블 3 컨버터, 3 컨트롤러, 4 LDO 및 3 부하 스위치 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650864 — Xilinx MPSoCs 및 FPGA용 구성 가능 멀티 레일 PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 Customer Programming BoosterPack

이 레퍼런스 설계는 다양한 사용 사례에서 전체 Xilinx® Zynq® UltraScale+(ZU+) MPSoC 장치 제품군을 처리하도록 설계된 구성 가능한 전원 솔루션입니다.

TPS65086x PMIC의 다양한 버전을 통해 이 설계는 듀얼 코어 Arm® Cortex®-A53 애플리케이션 프로세서와 듀얼 코어 Arm Cortex-R5 실시간 프로세서를 갖춘 기본 ZU2CG 장치부터 그래픽 처리 장치, 비디오 코덱 장치 및 최대 16개의 16.3Gbps 트랜시버와 같은 다른 부품을 MPSoC에 추가하는 하이엔드 ZU7EV, (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01393 — Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 애플리케이션용 전원 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 Customer Programming BoosterPack

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01393 — Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 애플리케이션용 전원 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Reference Design for Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC Applications (Rev. A) PDF | HTML 2019. 7. 17

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI
IPG-UI — IPG-UI EVM GUI