TIDA-01487

TIDA-01487

설계 파일

개요

CAN과 CANopen은 공장 자동화의 다양한 애플리케이션에서 사용되는 기존 필드버스 프로토콜입니다. 고전압이 최종 장비를 손상시킬 수 있다면 절연이 필요합니다. 이 절연 CAN FD(유연한 데이터) 속도 리피터 레퍼런스 설계는 두 CAN 버스 세그먼트 사이에 전기 절연을 추가합니다. 양쪽 버스 세그먼트의 CAN 프레임은 반대쪽에도 반복됩니다. 이 설계의 CAN 트랜시버 및 중재 로직은 최대 2Mbps의 CAN FD 속도를 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 6V~36V 사이의 넓은 전압 범위를 공급받습니다.

특징
  • 3000VRMS 절연 정격을 지원하는 절연 CAN FD 트랜시버
  • 클래식 CAN 및 2Mbps CAN FD 지원
  • 단일 24V 산업용 공급
  • 5V~36V의 넓은 공급 범위
  • 절연 전압의 온보드 생성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDB5A.PDF (1936 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSA5A.PDF (155 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSA4A.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSA7A.ZIP (1320 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDQ7B.ZIP (2055 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSA6A.PDF (724 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSA3A.PDF (480 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC2G08 — 2채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042H — 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5166 — 초저 Iq를 지원하는 3V~65V 입력, 500mA 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7721 — 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G04 — 2채널, 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3985 — 바이패스 및 활성화를 지원하는 150mA, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74LVC2G132 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 2채널, 2입력, 1.65V~5.5V NAND 게이트

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC32A — 4채널, 2입력, 1.65V~3.6V 24mA 구동 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS3300 — 33V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated CAN FD Repeater Reference Design (Rev. A) 2018. 4. 13

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램