TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

TI WiLink™ 8 Wi-Fi®/Bluetooth®/Bluetooth 저에너지 오디오 멀티룸 케이프 레퍼런스 디자인

TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

설계 파일

개요

The TI WiLink™ 8 WL1837MOD audio cape is a wireless multi-room audio reference design used with BeagleBone Black (featuring TI Sitara™ AM335x). The WiLink 8 device's WLAN capability to capture and register precise arrival time of the connected AP's beacon is used to achieve ultra-precise synchronization between multiple connected audio devices. The WiLink 8 module (WL1837MOD) offers integrated Wi-Fi®/Bluetooth® /Bluetooth Low Energy solution featuring 2.4-GHz MIMO and antenna diversity on 5-GHz band.  It offers best in class audio solution featuring multi-room, Airplay® receiver, full audio stack streaming, support for online music services and much more. This reference design will enable customers to design their own audio boards with Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Low Energy connectivity from our WiLink 8 module (WL1837MOD) and evaluate audio multi-room software on it.

The BeagleBone Wi-Fi Audio Cape extends a standard Sitara processor-based BeagleBone Black with WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Low Energy connectivity and an audio subsystem. The cape and relevant SDK are available at an additional cost from StreamUnlimited.

 

특징
  • Ultra-precise audio multi-room synchronization (< 20 μsecs) between multiple speakers/capes
  • SDK supports rich set of online music services, UPnP, airplay audio receiver, GStreamer and more
  • Wi-Fi dual-band support on 2.4-GHz band (featuring 2 x 2 MIMO) and antenna diversity on 5-GHz band
  • Wi-Fi/Bluetooth (A2DP)/Bluethooth Low Energy co-ex and multi-role AP/station support
  • Stereo ADC and DAC support
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUAZ3A.PDF (502 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIM7.PDF (230 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIM6.PDF (94 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIM9.ZIP (385 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBC9.ZIP (396 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIM8.PDF (2773 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIM5.PDF (897 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 ADC

PCM1808단일 종단 입력을 지원하는 24비트, 99dB SNR, 96kHz 스테레오 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

WL1801MODWiLink™ 8 싱글 밴드 Wi-Fi® 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

WL1807MODWiLink™ 8 산업용 이중 대역 콤보, 2x2 MIMO Wi-Fi 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

WL1837MODWiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

WL1835MODWiLink™ 8 싱글 밴드 콤보 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth Smart 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

WL1805MODWiLink™ 8 싱글 밴드, 2x2 MIMO Wi-Fi® 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

WL1831MODWiLink™ 8 산업용 Wi-Fi, Bluetooth 및 Bluetooth Smart(저에너지) 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 DAC

PCM51012VRMS 출력 및 통합 오디오 PLL을 지원하는 106dB 스테레오 DAC

데이터 시트: PDF
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 WiLink 8 Wi-Fi Bluetooth Smart Audio Multiroom Cape Reference Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 7. 29
애플리케이션 노트 Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 2015. 12. 18
백서 Wi-Fi® audio: capabilities and challenges 2015. 12. 2
애플리케이션 노트 WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 2015. 6. 29

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 모듈의 2.4 및 5GHz 듀얼 밴드 Wi-Fi® + Bluetooth® 안테나 설계

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상