TIDEP0081

TIDEP0081

설계 파일

개요

현재 고속 데이터 컨버터를 베이스밴드 프로세서에 연결하기 위해 FPGA 또는 ASIC를 사용하는 광대역 리시버 시스템 개발자는 성능 향상과 비용, 전력, 크기의 대폭적인 감소를 통해 시장 출시 시간을 단축해야 합니다. 이 레퍼런스 설계에는 JESD204B 인터페이스 및 디지털 프론트 엔드 프로세싱(DFE)을 통합한 업계 최초의 광범위한 프로세서가 포함되어 있습니다. ADC32RF80을 DAC38J84에 연결하면 항공 및 방위, 테스트 및 측정, 산업용 애플리케이션을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다.

특징
  • JESD204B를 통해 신호 프로세서를 데이터 컨버터에 손쉽게 통합
  • ADC32RF80에 연결된 경우 두 개의 75MHz 채널 또는 단일 100MHz 채널의 사용 가능한 대역폭
  • 필터링, 다운 샘플링 또는 업 샘플링을 위한 DFE 처리:  FFTC 하드웨어 가속기가 컴퓨팅 집약적 2D FFT 작업의 부하를 없애 낮은 지연 시간과 높은 정확도 달성
  • 디지털 신호 프로세서(DSP), ADC 및 DAC 보드, 데모 소프트웨어, 구성 GUI 및 시작 가이드를 포함한 JESD 연결 신호 처리 솔루션을 통한 광대역 샘플링
  • 세 개의 EVM, 결정론적 지연 카드, 회로도, BOM, 사용 설명서, 벤치마크, 소프트웨어 및 데모를 포함한 강력한 데모 및 개발 플랫폼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC85.PDF (1223 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNT3.PDF (343 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNT4.ZIP (10326 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRNT2.PDF (6439 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK04828 — 2370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54620 — 4.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS65400 — 4.5V~18V 입력, 4A/4A/2A/2A 동기 쿼드 컨버터(PMBus/I2C 인터페이스 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC38J84 — 쿼드 채널, 16비트, 2.5GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

PCA9306 — 2비트 양방향 400kHz I2C/SMBus 전압 레벨 변환기

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2065C — 1A 부하, 4.5-5.5V, 86mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22913 — 출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

66AK2L06 — 멀티코어 DSP+ARM KeyStone II 시스템온칩(SoC)

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC244A — 3상 출력을 지원하는 8채널, 1.65V~3.6V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
RF 리시버

ADC32RF80 — 듀얼 채널 14비트 3GSPS, 듀얼 DDC/채널, RF 샘플링 광대역 리시버 및 피드백 IC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Wideband Receiver With 66AK2L06 JESD204B Attach to ADC32RF80 Reference Design 2016. 9. 23

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
BIOSLINUXMCSDK — C66x, C647x, C645x 프로세서용 MCSDK(SYS/BIOS 및 Linux 멀티코어 소프트웨어 개발 키트) PROCESSOR-SDK-K2L — 66AK2LX 프로세서용 프로세서 SDK - Linux 및 TI-RTOS 지원 RFSDK — 무선 주파수 소프트웨어 개발자 키트(RFSDK)