TIDM-RM46XDRV8301KIT

TIDM-RM46XDRV8301KIT

설계 파일

개요

This reference design describes a motor-control evaluation kit for spinning 3-phase brushless DC and brushless AC (BLAC) often referred to as permanent-magnet synchronous (PMSM) motors with example of sensorless field oriented / vector control (FOC). The implementation leverages the DRV8301 gate-driver IC as well as the TPS65381 power-management IC (PMIC). This reference design can be used as a high-performance, power-efficient, cost-effective platform to speed up development of PMSM control algorithms.

특징
  • Reference design for managing interfaces to TPS65381 PMIC and DRV8301 gate-driver ICs
  • Encoder-based FOC with redundant sensorless-speed estimation
  • Speed and torque control loops
  • Follows TI MotorWare and HALCoGen conventions
  • Leverages ARM CMSIS math library
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU967.PDF (1159 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDREZ4.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREZ3.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAC8.ZIP (679 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREZ2.ZIP (300 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8301-Q1 — 오토모티브 3상 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7241C — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV2781 — 싱글, 3.6V, 8MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA365 — 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 CAN 트랜시버

ISO1050 — 절연 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

DCH010505S — 미니어처, 1W, 3kVDC 절연 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS73633-EP — 향상된 제품, 역전류 보호를 지원하는 무 커패시터 NMOS, 400mA 저손실 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 2채널 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

RM46L852 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Cortex R4F, EMAC, USB

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0106 — 자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 6비트 양방향 전압 레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

TIDCAC9 — Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Demo

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-RM46XDRV8301KIT — 고성능 마이크로컨트롤러를 지원하는 3상 BLDC/PMSM 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

TIDCAC9 — Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Demo

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 5. 19
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-RM46XDRV8301KIT — 고성능 마이크로컨트롤러를 지원하는 3상 BLDC/PMSM 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac9 or www.ti.com/lit/xx/tidcac9/tidcac9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAC9. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Design Guide 2015. 4. 24