버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

SBOR022

TI FDA Calculator

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2022. 1. 26
제품
RF FDA
LMH3401 7GHz, 초광대역, 완전 차동 증폭기 LMH5401 8GHz 초광대역 완전 차동 증폭기
오디오 연산 증폭기
OPA1637 하이파이, 고전압(36V), 저잡음(3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 오디오 완전 차동 증폭기
완전 차동 증폭기
LMH6550 400MHz, 차동, 고속 연산 증폭기 LMH6551 370MHz, 차동, 고속 연산 증폭기 LMH6552 1.5GHz 완전 차동 증폭기 LMH6553 출력 제한 클램프를 지원하는 900MHz 완전 차동 증폭기 LMH6554 2.8 GHz 초선형 완전 차동 증폭기 LMP8350 선택 가능한 전원 모드를 지원하는 초저왜곡 완전 차동 정밀 ADC 드라이버 OPA862 12.6V, 저잡음, 단일 종단-차동, 높은 입력 임피던스 증폭기 THS4120 3.3V, 100MHz, 43V/us, 완전 차동 CMOS 증폭기(셧다운 지원) THS4121 3.3V, 100MHz, 43V/us, 완전 차동 CMOS 증폭기 THS4130 150MHz, 완전 차동 입력/출력 저잡음 증폭기(셧다운 지원) THS4131 완전 차동 입력/출력 저잡음 증폭기 THS4140 160MHz, 완전 차동 입력/출력 고회전율 증폭기(셧다운 지원) THS4141 160MHz, 완전 차동 입력/출력 고회전율 증폭기 THS4150 150MHz, 완전 차동 입력/출력 고회전율 증폭기(셧다운 지원) THS4151 150MHz, 완전 차동 입력/출력 고회전율 증폭기 THS4500 전원 차단 기능이 있는 15V, 고속 완전 차동 증폭기 THS4501 고속 완전 차동 증폭기, +/-5V THS4503 고속 완전 차동 증폭기 THS4504 광대역, 저왜곡 완전 차동 증폭기(셧다운 지원) THS4505 광대역, 저왜곡 완전 차동 증폭기 THS4508 광대역 완전 차동 증폭기 THS4509 1.9GHz, 광대역, 저잡음, 저왜곡, 완전 차동 증폭기 THS4511 1.6GHz, 유니티 게인 안정, 광대역, 저잡음, 저왜곡 완전 차동 증폭기 THS4513 1.6GHz, 최소 게인 1V/V, 저잡음, 저왜곡 완전 차동 증폭기 THS4520 레일-투-레일 출력 광대역 완전 차동 증폭기 THS4521 초저전력 레일 투 레일 출력 완전 차동 증폭기 THS4522 초저전력 듀얼 채널 레일 투 레일 출력 완전 차동 증폭기 THS4524 초저전력 쿼드 채널 레일-투-레일 출력 완전 차동 증폭기 THS4531 초저전력 0.25mA, RRO, 완전 차동 증폭기 THS4531A 초저전력, RRO, 완전 차동 증폭기 THS4532 듀얼, 초저전력 0.25mA, RRO, 완전 차동 증폭기 THS4541 고속 차동 I/O 증폭기 THS4551 저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기 THS4552 듀얼 채널, 저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기 THS4561 저전력, 60MHz, 넓은 공급 범위 완전 차동 증폭기 THS4567 VICM 및 VOCM 제어를 지원하는 220MHz CMOS 입력 완전 차동 증폭기 THS770006 +6dB 고정 게인을 지원하는 고속 완전 차동 ADC 드라이버 증폭기
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
THP210 높은 정밀도(40μV, 0.1μV/C), 고전압(36V), 저잡음(3.7nV/√Hz), 완전 차동 증폭기

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbor022 or www.ti.com/lit/xx/sbor022/sbor022.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOR022. Please update any bookmarks accordingly.