TIDA-00823

AC 및 DC 결합 고정 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인

TIDA-00823

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADS54J60 장치를 구동하는 초광대역 고정 게인 고속 증폭기인 LMH3401의 사용법 및 성능에 대해 설명합니다. 다양한 애플리케이션의 요구 사항을 충족하기 위해 AC 커플링 및 DC 커플링 등 공통 모드 전압, 전원 공급 장치 및 인터페이스에 대한 다양한 옵션에 대해 논의하고 측정합니다.

특징
  • 저잡음, 16dB 게인 증폭기
  • 이중 고속 ADC
  • AC 및 DC 커플링
  • 완벽한 클로킹 솔루션
  • 평가 보드, 구성 소프트웨어 및 사용자 가이드가 포함되어 있고 테스트를 거친 레퍼런스 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBH9.PDF (649 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKY3.PDF (90 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKY2.PDF (253 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKY5.ZIP (2855 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBY8.ZIP (289 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKY4.PDF (1073 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKY1.PDF (168 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRKY0.PDF (122 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

핫 스왑 컨트롤러

TPS2400100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH34017GHz, 초광대역, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65LVDS4500Mbps LVDS 단일 고속 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q230V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH64014.5GHz 초광대역 디지털 가변 게인 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS82085인덕터가 통합된 3A 고효율 스텝다운 컨버터 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8300높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS54J60쿼드 채널, 16비트, 1.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0104자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 4비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

TPS630501A 스위치 및 조정 가능한 소프트 시작을 지원하는 TPS6305x 싱글 인덕터 벅-부스트

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

The TSW54J60EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ ADS54J60, LMH3401, LMH6401 and LMK04828 devices. The ADS54J60 is a low power, 16-bit, 1-GSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input and outputs featuring a JESD204B (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00822 AC 및 DC 결합 가변 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인 TIDA-00823 AC 및 DC 결합 고정 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TSW54J60EVM 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00822 AC 및 DC 결합 가변 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인 TIDA-00823 AC 및 DC 결합 고정 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 16-Bit 1-Gsps Digitizer AC and DC Coupled Fixed Gain Amplifier Design Guide 2016. 2. 15

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00654 계단식 LMH5401 및 LMH6401 레퍼런스 디자인 TIDA-00822 AC 및 DC 결합 가변 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.