TIDA-010203

C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인

TIDA-010203

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 F280049/F280025 제어 카드 및 LMG342x EVM 보드를 지원하는 4kW CCM 토템 폴 PFC입니다. 이 설계는 컨트롤러의 접지를 MOSFET 레그 중간에 배치하여 절연 전류 센스를 방지하는 견고한 PFC 솔루션을 보여줍니다. 비절연의 이점을 제공하는 AC 전류 센스는 고속 증폭기 OPA607을 통해 구현하여 안정적인 과전류 방지를 실현하는 데 도움이 됩니다. 이 설계에서는 효율성, 열 이미지, AC 강하, 조명 서지 및 EMI CE가 완전히 검증되었습니다. 테스트 데이터가 완비된 이 레퍼런스 설계는 C2000 및 GaN을 갖춘 토템 폴 PFC의 성숙도를 보여주며 고효율 제품의 PFC 단계 설계를 위한 좋은 연구 플랫폼입니다.

특징
  • 최대 전력: 공칭 200V~277V에서 4,000W
  • 피크 효율: 99.1% 이상, 역률: ~0.999
  • 비절연 고속 증폭기를 이용한 전류 감지
  • TI Gen2 도터 카드가 있는 단상 CCM 토템 폴
  • TMS320F28004x/F28002x 디지털 컨트롤러와 호환
  • FSI 통신 포트 포함
출력 전압 옵션 TIDA-010203.1
입력 전압(최소)(V) 200
입력 전압(최대)(V) 277
Vout(공칭값) (V) 400
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 4000
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 PFC- Boost
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEZ3B.PDF (1749 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM859B.ZIP (379 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM858E.ZIP (597 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM861D.ZIP (5031 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG06C.ZIP (1384 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM860B.ZIP (2061 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM857B.ZIP (588 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

TPS5604304V~36V, 0.6A 동기 스텝다운 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
C2000 실시간 마이크로컨트롤러

TMS320F280049C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, PGA, SDFM

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM358B듀얼, 36V, 1.2MHz, 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기, -40°C~85°C 작동

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA607비용에 민감한 시스템을 위한 저전력, 정밀, 50MHz 비보상 CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC235118 및 12V UVLO 옵션을 지원하는 5.7kVrms 1.5A/2A 단일 채널 Opto 호환 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3422R030통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 600V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV35024.5ns 레일 투 레일 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21222비활성화 핀, 프로그래머블 데드 타임 및 8V UVLO를 지원하는 3.0kVrms 4A/6A 2채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2607듀얼 채널, 저전력, 정밀, 50MHz 비보상 CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC12050500mW, 고효율, 5kVRMS 절연 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2607-Q1차량용, 듀얼 채널, 50MHz 비보상 레일 간 출력 CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7763견고한 EMC, 6채널, 3/3, 강화된 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431B0.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 4-kW, Single-Phase Totem Pole PFC Reference Design With C2000 and GaN (Rev. B) PDF | HTML 2023. 4. 19

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ 하프 브리지 도터 카드 TMDSCNCD280049C C2000™ MCU controlCARD™용 F280049C 평가 모듈

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.