TIDA-010230
레이더 및 EW 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버, 저잡음 클로킹 레퍼런스 설계
TIDA-010230
개요
최신 레이더 및 EW(전자전) 시스템에서는 능동 전자 스캔 어레이(AESA) 안테나 시스템이 고속 멀티 채널 RF 트랜시버와 함께 사용되는 경우가 많습니다. 이러한 시스템은 SNR(신호 대 잡음비), SFDR(Spurious-Free Dynamic Range), IMD3 및 ENOB(유효 비트 수)와 같은 최적의 시스템 성능을 달성하기 위해 정확한 채널 대 채널 스큐 조정이 가능한 초저잡음 클로킹이 필요합니다. 이 레퍼런스 설계는 LMX2820 및 LMK04832 기반 저잡음 JESD204B 호환 클록을 입증하며, 최대 X 대역 작동에 필요한 여러 AFE7950을 제공하며 9GSPS/3GSPS DAC/ADC 클록에서 향상된 시스템 성능을 통해 10ps 미만으로 동기화합니다.
특징
- 다중 채널 및 확장 가능한 JESD204B 호환 클록
- RF 샘플링 AFE를 위한 저위상 잡음 클로킹
- 다중 채널 시스템에서 낮은 스큐를 달성하기 위한 구성 가능한 위상 동기화
- 저잡음 및 저리플 DC/DC는 효율성이 개선된 LDO와 동일한 성능을 달성
- 8T8R 동기화된 RF 샘플링 트랜시버 시연
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDM971.ZIP (456 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Multichannel RF Transceiver Low-Noise Clocking Ref. Des. for Radar and EW Applic | PDF | HTML | 2021. 12. 16 | |
| 애플리케이션 노트 | LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A) | PDF | HTML | 2023. 5. 22 | ||
| 애플리케이션 노트 | Combining Two LMX2820 Synthesizer Outputs for Improved Phase Noise (Rev. A) | PDF | HTML | 2022. 3. 3 |