PMP4486

Diseño de referencia de POL digital con entrada de 48 V y 3 salidas

Información general

El PMP4486 es una solución de diseño de referencia basada en GaN para aplicaciones de telecomunicaciones e informática. El módulo GaN LMG5200 permite una conversión de una etapa de alta eficiencia con un rango de entrada de 36 V a 60 V hasta 29 V, 12 V y 1.0 V. Este diseño muestra los beneficios de un diseño basado en GaN con alta integración y bajas pérdidas por conmutación. Se integra un transformador de PCB planar de ER18 W y bajo costo está integrado en la placa. El diseño se logró en un factor de forma compacto (56 mm x 86 mm x 16 mm).

Funciones
  • Eficiencia adicional alta de hasta el 98.4 %
  • Frecuencia de funcionamiento alta para tamaños pequeños
  • Facilidad de diseño mediante el módulo FET GaN LMG5200
  • El control digital completo con UCD3138A permite un diseño flexible
  • Topología buck y duplicador de corriente de medio puente S.R
Opciones de tensión de salida PMP4486.1 PMP4486.2 PMP4486.3
Tensión de entrada (Min) (V) 36 36 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 1 29 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 40 10 10
Potencia de salida (W) 40 290 120
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCS3.PDF (1620 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRP77.PDF (337 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP76.PDF (146 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP79.ZIP (31 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD10.ZIP (544 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP78.PDF (4771 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP75.PDF (687 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG5200Etapa de potencia de medio puente GaN de 80 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

LM5113Controlador de puerta de medio puente de 1.2 A/5 A y 90 V para GaNFET

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138AControlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5161Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA286Amplificador de detección de corriente bidireccional de -14 V a 80 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP4486 Test Results 15/12/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP4435 Diseño de referencia de módulo digital de 1/8 de ladrillo y 300 W con entrada de 48 V y GaN FET PMP4497 Diseño de referencia LMG5200 de convertidor de 48 V a 1 V/40 A de una etapa

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.