PMP8740

Diseño de referencia de cargador de batería CA/CC industrial de 2 kW con una eficiencia de carga com

Información general

Este diseño de referencia es un módulo que se puede configurar como fuente de alimentación estándar o cargador de batería. El voltaje de salida oscila entre 0 V y 32 V a una corriente máxima de 62.5 A. Consta de cuatro placas, un PFC boost, un puente completo con cambio de fase, una pequeña placa secundaria (que aloja el microcontrolador) y una placa de visualización con tres LED y cuatro pulsadores. El rango de voltaje de entrada es universal de 90 VCA a 264 VAC y la corriente de entrada está limitada a 10 Arms, lo que limita la potencia de entrada por debajo de 200 VAC. El microcontrolador conecta la fuente de alimentación con un operador y controla todas las funciones, incluida la activación y el apagado de la etapa PFC y CC/CC, el ajuste de los diferentes niveles de voltaje de salida y los límites de corriente de carga.

Funciones
  • El 93.5 % de eficiencia máxima optimiza la gestión térmica del módulo
  • La interfaz en serie permite a los usuarios conectar fácilmente hasta 10 módulos de hardware en paralelo
  • Configuración primaria, secundaria o independiente para la carga de la batería o la unidad de fuente de alimentación estándar
  • Dos pantallas sin procesar y cuatro botones pulsadores simplifican la configuración
  • Niveles predefinidos para baterías de iones de litio, plomo-ácido y gel
Opciones de tensión de salida PMP8740.1 PMP8740.2 PMP8740.3 PMP8740.4 PMP8740.5
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90 90 350 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265 265 420 14
Tensión de salida (Nom) (V) 390 12 32 32 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.9 .05 62.5 62.5 .3
Potencia de salida (W) 1521 .6 2000 2000 1.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC AC DC DC
Topología PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Full Bridge- Phase Shifted Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT140.PDF (3505 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM226.ZIP (539 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM225.ZIP (416 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM228.ZIP (4421 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFN1.ZIP (394 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM227.ZIP (2195 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM224.ZIP (983 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA378Amplificador operacional de precisión de bajo ruido, 900 kHz, RRIO, serie de deriva cero

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18532Q5BMOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LMT87Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C de 2,7V a 5,5 V con ganancia de -13,6 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560200Regulador reductor sincrónico de 17 V de entrada y 500 mA en SOT-23 con Advanced Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLC272Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524Controlador de puerta de doble canal 5 A/5 A con UVLO de 5 V, activación y coincidencia de retardo d

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2252MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, 1 OpAmp, UART/SPI/I2C

Hoja de datos: PDF
Controladores de CA/CC

UCC28951Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control SR para un amplio rango de ten

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27517Controlador de compuerta único canal 4-A/4-A con UVLO 5V y retardo propagación 13ns paquete SOT-23

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431ARegulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL431Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28180Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

LM5023Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

SN65HVD256Transceptor CAN con tiempos de circuito rápidos para redes de carga alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2544MCU de 16 MHz con 16 KB de memoria Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 2-kW Industrial AC/DC Battery Charger Reference Design 3/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.