PMP8877

Diseño de referencia de módulo de potencia CC/CC aislado de 1/8 ladrillo con control d

Información general

PMP8877 es un módulo de potencia de telecomunicaciones CC/CC aislado de 1/8 de ladrillo de función completa basado en el controlador de potencia digital UCD3138. El diseño de referencia cuenta con control del lado secundario y topología de potencia de puente completo de interruptor duro para proporcionar 12 V/180 W de potencia de salida funcionando en una fuente de entrada de 36 V a 72 V. Los aspectos más destacados del diseño de referencia incluyen una eficiencia máxima del 94 %, respuesta rápida de alimentación de tensión de entrada a sobretensiones de entrada, protección contra sobrecarga de corriente constante/alimentación constante, arranque previo al sesgo, control de corriente compartida para aplicaciones de módulos paralelos y soporte PMBUS para la comunicación con controladores pares. El bloque de alimentación de polarización emplea el UCC25230, mientras que los controladores de compuerta utilizados en este diseño incluyen UCC27524 para accionar los MOSFET SR y UCC27211 para accionar los MOSFET de medio puente del lado primario. Otros componentes incluyen el ISO7240 para enviar señales a través de la barrera de aislamiento.

Funciones
  • Entrada de 36 a 72 V y salida de 12 V/15 A 
  • Módulo de alimentación aislado CC/CC de telecomunicaciones de ladrillo de 1/8
  • Con topología de potencia de puente completo de interruptor duro 
  • Control del lado secundario con conmutación PMBUS integrada
  • Inicio prepolarizado 
  • Alimentación rápida con alimentación de tensión de avance

Opciones de tensión de salida PMP8877.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 75
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 18
Potencia de salida (W) 216
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Hard Switched
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU052.PDF (1390 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR018.PDF (199 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC470.ZIP (408 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR742.PDF (413 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR010A.PDF (65 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AC/DC controllers

UCD3138128Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

UCC25230Convertidor de conmutación con entrada de 12 V a 105 V y salida de 0.2 A

Hoja de datos: PDF
AC/DC controllers

UCD3138Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138A64Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524Controlador de puerta de doble canal 5 A/5 A con UVLO de 5 V, activación y coincidencia de retardo d

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064AControlador digital altamente integrado para alimentación aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS76201Regulador de tensión de caída baja ajustable de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF
Controladores de medio puente

UCC27211Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 120 V con UVLO de 8 V y entradas TTL

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138AControlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP8877 Test Results 20/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.