BP-AM2BLDCSERVO

AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack

BP-AM2BLDCSERVO

立即訂購

概覽

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

特點
  • Form-Factor: BOOST-XL TI BoosterPack design compatible with LP-AM243 and LP-AM263 LaunchPads.                        
  • BLDC 3-Phase Motor Drive: 2x DRV8316R 24V/8A, Integrated FET BLDC Motor Driver.                      
  • Current Feedback: Up to two-axes of digital current feedback through SDFM PRU interface or direct current feedback.             
  • Absolute Encoder Feedback: Up to two axes of RS-485 based absolute encoder feedback supporting multiple industrial encoder standards. Resolver Excitation and Feedback: Single-axis of resolver feedback.     
BLDC 驅動器
DRV8316 具整合式電流感測和整合式 FET 的 40-V 最大 8-A 峰值 3 相馬達驅動器

 

分流電壓參考
TLV431B 0.5% 準確度、低電壓、可調整精密度分流穩壓器

 

即時馬達控制與自動化 MCU
AM2631 具有即時控制及安全性,且高達 400MHz 的單核心 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2632 具有即時控制及安全性,且高達 400 MHz 的雙核心 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634 具有即時控制及安全性之高達 400 MHz 四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

多媒體與工業網路 SoC
AM2431 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性 AM2432 雙核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性 AM2434 四核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性

 

理想二極體與 ORing 控制器
LM74502 具有負載斷開和 OVP 的 3.2-V 至 65-V 工業 RPP 控制器

 

負載開關
TPS22810 具有可調整上升時間和可調整輸出放電的 18V、3A、79mΩ 負載開關

 

通訊協定與匯流排開關與多工器
TMUX1574 具有斷電保護和 1.8V 輸入邏輯元件的 5V、2:1 (SPDT)、四通道類比開關

 

類比電流感測放大器
INA241A 具有強化型 PWM 抑制的 -5-V 至 110-V 雙向超精密電流感測放大器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x booster pack for brushless DC servo drive

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

BP-AM2BLDCSERVO AM2x booster pack for brushless DC servo drive

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

設計檔案

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide BP-AM2BLDCSERVO AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack (BP-AM2BLDCSERVO) PDF | HTML 2023/6/26
證書 BP-AM2BLDCSERVO EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/6/28

相關設計資源

硬體開發

開發板
LP-AM243 適用 Arm® 架構 MCU 的 AM243x 通用 LaunchPad™ 開發套件 LP-AM261 AM261x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件 LP-AM263 AM263x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件

軟體開發

軟體開發套件 (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM243X 適用 Sitara™ 微控制器的 AM243x 軟體開發套件 (SDK) MCU-PLUS-SDK-AM263X 適用 Sitara™ 微控制器的 AM263x 軟體開發套件 (SDK)

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援