用於建置行動機器人應用的資源
從包含子系統產品建議的互動式參考圖到技術白皮書。尋找可加速設計週期的資源。
入門指南: 選擇圖表中的任何應用或使用箭頭瀏覽。
感測器模組
相關內容
行動機器人感測器模組強化了導航和感知能力,透過整合一系列感測器實現即時資料收集。它使機器人能夠智慧地與其環境互動,避開障礙,並確保在各種情況下能夠進行精確、適應性的移動。
檢視感測器模組方塊圖CPU 和運算模組
相關內容
行動機器人的決策是由行動機器人計算模組負責執行。此模組具備先進的處理能力,可進行即時資料分析,強化機器人導航、感知周遭環境以及高效率執行工作的能力。
檢視 CPU 和運算模組方塊圖為什麼要選擇 TI 產品進行您的工業行動機器人 (AGV/AMR) 設計?
設計更智慧化、更安全的自動導引車和自動行動機器人
提升機器人的性能與速度,同時維持對安全威脅的回應時間
我們包羅萬象的超準確 mmWave 感測器產品組合可幫助您完成最精密設計。我們的 mmWave 雷達感測器可透過 360 度檢視進行精密資料收集。我們的雷達技術也通過 TÜV SÜD 的 SIL 2 預先認證,可加速安全設計週期,並能夠履行 IEC 61496-5 雷達保護裝置標準的要求。
網路研討會:機器人感測
適用於 LiDAR 的奈秒雷射驅動器參考設計
利用我們最新且準確度最高的相位電流感測器提升系統性能
我們的 DRV835xF 102-V、3 相功能安全品質控管智慧閘極驅動器,具備整合式短路防護和可配置的閘極驅動器強度,可縮減 BOM。使用我們的 TUEV 評估報告和 DRV835xF 安全扭矩關閉安全文件,減少認證投入時間。
適用於高速驅動應用的 48V/10A 高頻 PWM 三相 GaN 逆變器參考設計
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives
為每個行動機器人提供更多性能和動力
在嚴苛工業環境中,利用即時通訊功能控制機器人與伺服驅動控制模組系統中的同步軸位置、扭力與速度。我們的可擴充、超低延遲的即時微控制器專為電力電子效率所設計,是即時控制性能領域的第一把交椅。
How to achieve precise motion control in industrial drives
以 Sitara™ AM2x MCU 顛覆即時控制、網路與分析效能
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
簡化您的功能安全系統認證
利用我們的功能安全合規感測器與處理器,滿足 IEC 61508 等功能安全標準的嚴格要求,以提供簡單、安全且價格實惠的解決方案。我們提供功能安全認證工程師,也提供功能安全失效率 (FIT)、故障模式、影響和診斷分析 (FMEDA) 等可用文件和資源、安全認證和軟體診斷程式庫,以協助您簡化認證程序。
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
設計功能安全、平價的感知系統
準確感知需要提高感測與處理層級。我們的高性能處理器具備硬體加速視覺、感測器融合與 AI 處理技術,專為安全而設計。透過高度整合,我們的裝置可讓您以低功耗、小型尺寸和最佳系統成本,設計功能安全感知系統。
以高度整合處理器設計高效邊緣 AI 系統 (Rev. A)
感測器與處理器如何創造更具智慧且自主性更高的機器人?
48V/500W 三相逆變器,具有用於伺服驅動器的智慧閘極驅動器參考設計
適用於高速驅動應用的 48V/10A 高頻 PWM 三相 GaN 逆變器參考設計
使用 Sitara™ MPU 上的 ROS 和封裝天線技術 mmWave 感測器的自主機器人參考設計
此參考設計展示了搭載在 Sitara AM57x 處理器上執行的處理器 SDK Linux,以及在 IWR6843 EVM 上執行的 mmWave SDK 的自動機器人技術。此設計展示了嵌入式機器人系統的功能性,其中 mmWave 雷達感測的點雲資料由執行機器人作業系統 (ROS) 的 Sitara AM57x 處理器處理,同時也是整體系統控制的主處理器。此設計整合了強化型處理器 SoC,感測器,並以廣泛採用的開放原始碼軟體元件為基礎,打造嵌入式機器人系統。此模組提供評估含 Sitara 處理與 mmWave 感測的全自動機器人的絕佳切入點,並可運用 TI (...)