數位電位計 (digipot)

開始運用更高的彈性和精密度進行設計

依類別瀏覽

我們的數位電位計 (digipots) 爲工業、企業、通訊和個人電子應用提供高度整合及強化控制功能。我們 digipot 產品的廣泛控制能力提供多種可變電阻來改善精密度。

依參數規格選擇


頻道數量


步階數


端對端電阻

找不到適合的 digipot 嗎?探索我們的智慧型 DAC 解決方案。

在 LED 應用中,智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 可提供高度整合及更高的精密度,同時免去軟體設計負擔。

智慧型 DAC 能讓您:

  • 使用整合式脈衝寬度調變功能控制 LED 驅動器。
  • 直接調整 LED,並使用暴露的回饋針腳來調整熱保護機制和其它錯誤。
  • 搭配適合人眼的淡入與淡出控制,使用數位電壓轉換速率控制來強化使用者體驗。
  • 透過使用者及原廠可編程非揮發性記憶體來確保自主性。
Application note
Smart DAC LED Biasing Circuit with Low-Power Sleep Mode (Rev. A)
此設計使用 DAC53004 或 DAC63004 (DACx3004) 等四通道緩衝電壓或電流輸出低功耗智慧型 DAC 來偏壓 LED。
PDF | HTML
Circuit design
Smart DAC circuit for appliance light fade-in fade-Out
此電路設計描述 DACx3701 的主要應用 – 可編程 LED 偏壓,適用於電器淡入與淡出應用。
PDF | HTML
Featured products for 智慧型 DAC
DAC43701 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器、比較器且採用 GPIO 封裝的 8 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC43401 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器和比較器的 8 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC43204 現行 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 8 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC

在電壓調整與容限應用中,智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 提供高性能與較小尺寸及低成本。

以下是智慧型 DAC 的一些功能:

  • 預設或關機時的高 Z 輸出,不需執行電源重啟定序。
  • 無突波干擾電壓調整,具備可配置數位電壓轉換速率控制。
  • 故障管理,使用可編程通用輸入端關閉裝置,或將其引至安全位準。
  • 整合式使用者及原廠可編程非揮發性記憶體,可從軟體實現自主性和可預測性。
外部資源
E2E - [FAQ] 在哪裡能找到關於智慧型 DAC 的更多資訊?
適用於 TI 智慧型 DAC 周邊內容的著陸架。
Circuit design
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
此電路使用四通道緩衝電壓輸出 DAC 來為開關模式電源 (SMPS) 提供電壓容限。電壓容限電路用於修整、調整或測試電源轉換器的輸出。
PDF | HTML
Featured products for 智慧型 DAC
DAC53204 現行 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 10 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC
DAC53701 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器、比較器且採用 GPIO 封裝的 10 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC53401 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器和比較器的 10 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC

在雷射二極體類比電源控制應用中,智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 具備高度整合與小型封裝尺寸,可將設計成本降到最低,並實現無軟體實作。

智慧型 DAC 可讓設計人員:

  • 透過使用適用於閉迴路控制的暴露回饋針腳來提高密度。
  • 利用整合式精密度參考、緩衝器和可配置的切換通用輸入/輸出,縮減電路板尺寸及成本。
  • 使用原廠可編程非揮發性記憶體儲存配置並確保可預測開機,進而提高自主性。
  • 使用緩衝比較器模式配置來控制雷射電流。
Featured products for 智慧型 DAC
DAC43701 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器、比較器且採用 GPIO 封裝的 8 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC53701 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器、比較器且採用 GPIO 封裝的 10 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC53202 現行 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 10 位元 2 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC

在可編程比較器應用中,智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 可讓您將重要安全機制的控制權從軟體移轉至硬體,並免去遵循軟體規範和重新認證的需求。

您也可以:

  • 將可配置比較器的閾值調整爲限制範圍內的任意值。
  • 使用暴露的回饋針腳進行可編程磁滯配置。
  • 透過通用輸入將裝置當成鎖存比較器使用。
  • 將所有配置存放在非揮發性記憶體中,以促進軟體獨立性和可預測通電。
外部資源
E2E - [FAQ] 在哪裡能找到關於智慧型 DAC 的更多資訊?
適用於 TI 智慧型 DAC 周邊內容的著陸架。
Circuit design
Programmable comparator circuit with hysteresis or latching output
此設計使用緩衝電壓輸出 DAC,以可編程閾值建立比較器。 
PDF | HTML
Featured products for 智慧型 DAC
DAC53401 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器和比較器的 10 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC53701 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器、比較器且採用 GPIO 封裝的 10 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC53204 現行 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 10 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC

雖然 digipot 需要軟體才能產生脈衝寬度調變 (PWM),但我們的智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 產品組合可在沒有任何軟體的情況下產生 PWM 及各種工作週期和頻率,或是替代 555 定時器電路。

我們的智慧型 DAC 也具備:

  • 連續波形產生器能夠產生具有數位電壓轉換率的方波、鋸齒波和三角波。可選擇 PWM 的特定頻率和工作週期。
  • 可調整電壓位準,利於依需求自訂 PWM。
  • 非揮發性記憶體可儲存配置,提供軟體的自主性,確保可預測通電。
資源
E2E - [FAQ] 在哪裡能找到關於智慧型 DAC 的更多資訊?
適用於 TI 智慧型 DAC 周邊內容的著陸架。
資源
E2E - 以智慧型 DAC 產生脈衝寬度調變訊號
在本文中,我們將探討智慧型 DAC 如何產生脈衝寬度調變 (PWM) 訊號,並透過裝置的回饋針腳直接從類比訊號進行控制。
Circuit design
Digital input to PWM output circuit using Smart DACs
此設計使用緩衝電壓輸出智慧型 DAC,將兩個通用輸入 (GPI) 解碼為具四個可選工作週期位準的恆定頻率 PWM 輸出。
PDF | HTML
Featured products for 智慧型 DAC
DAC53401 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器和比較器的 10 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC53701 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器、比較器且採用 GPIO 封裝的 10 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC53204 現行 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 10 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC

智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 是一種編程與控制 eFuses 的有效方式。其高性能和低雜訊特性也可提升精密度。

我們的智慧型 DAC 能讓設計人員:

  • 配置系統以在不使用軟體情況下進行故障排除。
  • 確保可預測的通電,並透過非揮發性記憶體實現無需開機系統和軟體的獨立性。
Featured products for 智慧型 DAC
DAC43401 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器和比較器的 8 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC43701 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器、比較器且採用 GPIO 封裝的 8 位元 1 通道電壓輸出智慧型 DAC
DAC43204 現行 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 8 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs:DAC 
DAC (數位轉類比轉換器或 D/A 轉換器) 課程分為主要主題,其中每個類別都包含簡短訓練影片、複選測驗和簡短回答練習。
資源
資源
DAC 電路
探索可讓您輕鬆因應終端設備需求之全方位精密和高速 DAC 子電路函式庫的概念,其中包括免費的電子書。
影片系列
影片系列
高速訊號鏈訓練系列
線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題。