USB IC

改善系統訊號完整性,同時簡化數據和電力輸送

依類別瀏覽

提供實作 USB 介面連線時所需的高訊號完整性與廣泛的互通性,以因應關鍵的數據與功率要求。利用我們豐富的 USB 訊號調節器、多工器、集線器、控制器和電源開關產品組合,簡化您的設計。

相關類別


USB Type-C 技術


USB 隔離器

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs - USB IC
瞭解如何使用 USB IC 進行設計。
Technical article
Technical article
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
了解為何現在該從 USB PD 2.0 轉換至 USB PD 3.0
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
雖然以 USB Type-C 進行設計可能極具挑戰性,但若使用 TI 資源來展開被動式媒體中心設計,有助於減少設計時間與複雜性。
document-pdfAcrobat PDF

與USB IC相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

設計與開發資源

開發板
TUSB1046 USB Type-C™ 替代模式訊號調節開關評估模組

TUSB1046 USB Type-C™ 備用模式訊號調節器開關評估模組 (TUSB1046EVM) 提供 USB Type-C 備用模式訊號調節器開關,可透過 USB Type-C 下行埠 (主機) 介面實現 10Gbps USB 資料和 8.1Gbps DisplayPort™ 視訊。  EVM 配備 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 線性訊號調節器開關與 TPS65982 USB Type-C PD 控制器的雙晶片解決方案,為 USB 和視訊提供更出色的訊號完整性,以及電源傳輸功能性。

開發板
USB 2.0 和 USB 3.0 訊號調節器評估模組

此 USB 2.0、USB 3.0 訊號調節器硬體鎖設計直接連接主機 USB 埠,並將高速或 SuperSpeed 訊號重新驅動至下行埠,以與 SuperSpeed 或高速裝置的長纜線連接。硬體鎖由主機提供的 VBUS 針腳供電,並將 VBUS 傳遞到下行埠爲連接的裝置供電。

開發板
USB Type-C DFP 埠控制器評估模組

TUSB319EVM 提供完整的參考設計,這是一種最適合 Type-C USB 充電器的 DFP 控制器,可支援高達 3A@5V VBUS 電源訊號和 VBUS 偵測。

TUSB2514B

4-port high-speed 480-Mbps USB2.0 Hub

約略價格 (USD) 1ku | 1.64

TPS26743E-Q1

具有 240W EPR 和 DisplayPortTM 替代模式的車用單埠 USB Type-C® PD 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 1.418

TPS26742E-Q1

具有 240W EPR 的車用雙埠 USB Type-C® PD 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 1.619

TPS26742-Q1

具有 100W SPR 的車用雙埠 USB Type-C® PD 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 1.419

TPS26741E-Q1

具有 240W EPR 的車用單埠 USB Type-C® PD 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 1.275

TPS26741-Q1

具有 100W SPR 的車用單埠 USB Type-C® PD 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 1.09