隔離式放大器

適合高電壓系統的高性能隔離式放大器
檢視所有產品

隔離式放大器為可承受高共模電壓的類比輸出 IC。我們的隔離式放大器產品組合由基本與強化隔離式高性能放大器所組成,適合高電壓系統中的電流與電壓感測。

    Featured isolated amplifiers


    隔離式電流和電壓感測放大器

    透過我們的整合式高電壓電阻器提升系統準確度,並縮減電路板空間

    我們的隔離式整合型高電壓電阻器將高電壓電阻梯和隔離式放大器整合在單一封裝中。

    優點:

    • 相較於分離式電阻器,具備極低的溫度和使用壽命漂移,使得無需外部電阻器要求的校準,即可實現準確度誤差 < 1% 的電壓量測。

    • 省去多達 15 個外部高電壓電阻器的需求,可降低系統層級成本並縮減解決方案尺寸達 50%。

    • 高電壓電阻比設定方案,適用於工業標準電壓等級,如 ±400VAC 及 600V/1000VDC。

    • 單端比率輸出(降低 BOM 與解決方案成本)及差動輸出(提升抗噪能力)。

    • 省去系統級校準校正的需求,節省製造時間與成本。


    Application note

    Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

    了解適用於混合動力電動車、能源基礎設施與馬達驅動應用的整合式高電壓電阻放大器與調變器。
    White paper

    透過隔離式電壓感測最大化電源轉換 與馬達控制效率 (Rev. A)

    了解如何透過整合式隔離電壓感測,將高電壓電源轉換和及馬達控制效率最大化。

    AMC0381D-Q1現行

    整合電阻分頻器與差動輸出的車用 DC 輸入隔離放大器

    AMC0380D-Q1現行

    整合電阻分頻器與差動輸出的車用 AC 輸入隔離放大器

    運用我們的單電源隔離轉換器,省去對外部高壓側電源的需求

    我們的隔離式單電源供電裝置整合了 DC/DC 轉換器,可從裝置低壓側進行單電源供電運作。

    優點:

    • 測量非接地參考訊號,例如相位轉相位量測,可為雜訊空間有限的應用提供創新解決方案。

    • 移除外部高壓側電源有助於簡化設計並減少電路板空間及成本。

    適合隔離電壓感測及隔離分流架構電流感測的解決方案。


    用於高電壓 EV 充電和太陽能中絕緣監控的 AFE 參考設計

    檢視此 EV 充電與太陽能參考設計方塊圖、電路圖、物料清單、特性、功能與設計檔案並開始設計。
    Application brief

    Utilizing AMC3311 to Power AMC23C11 for Isolated Sensing and Fault Detection

    若將 AMC3311 與 AMC23C11 搭配使用,將是電壓與電流感測應用的實用選項。

    適用於 ±50A AMCxx 放大器的評估模組

    利用 TI AMC-AMP-50A-EVM 評估模組,開始開發分流架構電流感測應用。

    AMC3330-Q1現行

    具整合功能的車用 ±1-V 輸入、電壓感測強化型隔離放大器DC/DC

    AMC3302-Q1現行

    具整合功能的車用 ± 50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離放大器DC/DC

    AMC3311-Q1現行

    具有整合式 DC/DC 轉換器的車用、0 至 2-V 輸入、精密強化型隔離式放大器

    直接與 MCU 介接,省去對外部元件的需求

    我們的隔離式電壓感測裝置具備兩個單端輸出選項:固定增益和比率 (可變) 增益。

    優點:

    • 將固定增益及比率單端輸出裝置,與差動至單端運算放大器彼此整合,縮減解決方案尺寸及系統成本,並可直接與微控制器 (MCU) 介接。

    • 比率單端輸出裝置可改變隔離式電壓感測放大器的輸出振幅,以配合 MCU 內類比轉數位轉換器 (ADC) 的全量程範圍、提高量測解析度,並允許完整使用 ADC 的動態範圍。

    適合隔離電壓感測及隔離分流架構電流感測的解決方案。


    Application note

    適用於電壓感測應用的差動、單端固定增益和比率輸出隔離式放大器

    了解我們的單端及比率單端輸出電壓感測裝置。
    White paper

    透過隔離式電壓感測最大化電源轉換 與馬達控制效率 (Rev. A)

    了解如何透過整合式隔離電壓感測,將高電壓電源轉換和及馬達控制效率最大化。

    AMC0311R-Q1現行

    具備 DC 電壓感測比率輸出的車用 2V 輸入強化隔離放大器

    AMC0311S-Q1現行

    適用於 DC 電壓感測且具有單端輸出的車用 2V 輸入強化型隔離放大器

    AMC0330R-Q1現行

    適用於 AC 電壓感測且具有比率輸出的車用 ±1V 輸入強化型隔離放大器

    探索我們廣泛的隔離式放大器產品組合

    我們的隔離式感測放大器具有差動輸出選項。

    優點:

    • 在高雜訊環境與長走線長度下仍保持高訊號完整性。

    • 適合可靠運作的高共模瞬態抗擾性。

    • 多源解決方案。

    適合隔離電壓感測及隔離分流架構電流感測的解決方案。


    Circuit design

    Isolated Current-Sensing Circuit W/ ±250-mV Input Range & Single-Ended Output

    了解如何使用 AMC3301 和 25mΩ 分流電阻器進行隔離分流電流感測。
    E-book

    An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions

    隔離式電流與電壓量測全方位指南。
    White paper

    Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)

    本文件將隔離放大器與隔離調變器架構解決方案進行比較,並說明後者具有的部分優勢。

    AMC0311D-Q1現行

    適用於 DC 電壓感測且具有差動輸出的車用 2V 輸入強化型隔離放大器

    AMC1300B-Q1現行

    車用 ± 250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離放大器

    AMC0330D-Q1現行

    適用於 AC 電壓感測且具有差動輸出的車用 ±1V 輸入強化型隔離放大器

    在具備功能型、基本型與強化型隔離的放大器與調變器間進行選擇

    我們的隔離式放大器裝置提供三種隔離額定值:功能型、基本型和強化型。

    優點:

    • 功能型隔離裝置支援 1mm 爬電距離與間隙距離,以及 200VRMS 工作電壓。

    • 基本型隔離裝置支援 4mm 爬電距離與間隙距離,以及 800VRMS 工作電壓。

    • 強化型隔離裝置支援 8.5mm 爬電距離與間隙距離,以及與 1,500VRMS 工作電壓。

    • 寬體封裝強化型隔離裝置支援 15.7mm 爬電距離與 14.7mm 間隙距離,以及 2,000VRMS 工作電壓。

    適合隔離電壓感測及隔離分流架構電流感測的解決方案。


    Application brief

    TI's First Isolated Amplifiers With Ultra-Wide Creepage and Clearance

    了解如何使用我們的隔離式放大器,增加爬電距離與間隙距離。經過改良且較寬的封裝可防止封裝表面劣化,並可防止針腳間的空氣電弧,以幫助確保隔離品質。
    Selection guide

    Understanding isolation terminology and relevance

    這份兩頁的選型指南,既可做為資深設計人員的實用參考,也可供剛開始了解隔離技術的工程師做為入門起點。

    AMC1411-Q1現行

    具高 CMTI 的車用 2-V 輸入、精密電壓感測強化型隔離放大器

    AMC0311D-Q1現行

    適用於 DC 電壓感測且具有差動輸出的車用 2V 輸入強化型隔離放大器

    AMC1200-Q1現行

    車用、± 250mV 輸入、精密電流感測基本型隔離放大器

    Technical Resources

    E-book

    An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions

    本電子書旨在協助您快速有效地縮減最符合特定系統需求的潛在裝置清單,進一步簡化電流和電壓感測設計程序。
    White paper

    Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)

    本文件將隔離式放大器與隔離調變器解決方案進行比較,並說明隔離調變器解決方案的部分獨特優勢。
    Application brief

    Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADC (Rev. B)

    本文件說明如何將差動輸出(隔離式)放大器介接至單端輸入 ADC。

    AMC4330D

    約略價格 (USD)1ku |2

    AMC4330R

    約略價格 (USD)1ku |2

    AMC4311R

    約略價格 (USD)1ku |2

    AMC4311D

    約略價格 (USD)1ku |2

    AMC0200R

    約略價格 (USD)1ku |1.208

    AMC0200D

    約略價格 (USD)1ku |1.208